78Q2120C09-DB

78Q2120Cの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

78Q2120C09-DBは、10/100BASE-TX Mbit/第2高速イーサネットMIIインタフェースアダプタのデザイン例です。78Q2120C09トランシーバは、ネットワーク物理インタフェースとMII (Medium Independent Interface)インタフェースを提供します。

Teridian Semiconductorの78Q2120C09は、フルデュープレックス動作性能を備えた自動検出、自動スイッチングの10/100BASE-TX高速イーサネットトランシーバです。このデバイスは、IEEE®-802.3u MIIポートと直接インタフェースします。全機能を備えたMIIマネージメント機能が拡張レジスタセットとともに内蔵されています。5ビットの設定可能なPHYアドレスが複数のPHYアーキテクチャ用に提供されています。78Q2120C09は、1:1トランスを介してCAT5 UTPケーブルとインタフェースします。

このトランシーバのトランスミッタはパルスシェーパおよび低電力ラインドライバを内蔵しています。レシーバは、リアルタイム適応型イコライズ、適応型DCオフセット調整回路、およびベースラインワンダー補正の高度な組合せを内蔵しています。スマートスケルチ回路によってレシーバのノイズ除去がさらに向上します。全機能を備えた自動ネゴシエーションまたはパラレル検出モードがサポートされています。

0.18µm CMOS技術を使用し、78Q2120C09は+3.3Vで動作します。インテリジェントパワーマネージメントおよびパワーダウンモードによって、消費電力が最小限に抑えられます。このデモボードは、+3.3V電源による動作が必要です。

主な特長

デザインキットの構成要素
  • 78Q2120C09 MIIのデモボード
  • デモボードの部品表
  • P.C.B.ガーバーファイル
  • デモボード回路図
  • 78Q2120C09のデータシート

アプリケーション/用途

  • 民生用エレクトロニクス
  • IPカメラ
  • プリントサーバ

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: 78Q2120C09-DB 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
MAX22088
Homebus Transceiver

  • High Integration Reduces BOM and Footprint
  • Configurability Enables Flexible Design
  • Integrated Protection for Robust Communication

MAX14829
低電力IO-Linkデバイストランシーバ、デュアルドライバ内蔵

  • 低消費電力によって小型センサーのサーマルフットプリントを削減
  • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
  • 選択可能なドライバ内蔵保護によって堅牢な通信を実現

MAX33014E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33015E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33011E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX33012E
+5V、5Mbps CANトランシーバ、±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵

  • 内蔵保護によって堅牢性を向上
  • 柔軟な設計オプションを提供するファミリ
  • フォルト検出および報告

MAX22026
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22027
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22028
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22026F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22027F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22025F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22028F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22025, MAX22025F
小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、AutoDirection制御内蔵

  • 高レベルの集積によって全体ソリューションサイズを削減
  • 内部保護によって堅牢な通信を確保
  • 柔軟なシステム設計を実現

MAX22520
ワンタイムプログラマブル(OTP)産業用センサー出力ドライバ

  • 高い設定自由度によって広範囲のセンサー設計に対応
  • 堅牢な設計によって過酷な産業環境に対応
  • 小型形状によって小型設計を実現