先頭に戻る

MAX13036の評価キット/評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX13036の評価キット/評価システム May 05, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:7V~27V
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステム:USBによるPC接続

アプリケーション/用途

  • ボディコンピュータ
  • 電動サンルーフ
  • その他制御ECU
  • シートムーバ
  • ウィンドウリフタ

説明

MAX13036の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのPCBで、コンタクトモニタMAX13036の各機能を検証します。また、MAX13036のEVキットは、MAX13036の各機能を実行するための分かりやすいグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 98SE/2000/XP対応のソフトウェアも提供します。

MAX13036の評価システム(EVシステム)は、MAX13036のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードで構成されています。

CMAXQUSBボードによって、PCのUSBポートに接続し、SPIコマンドをMAX13036のEVキットに転送することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX13036の評価キット/評価システム May 05, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。