先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/interface/signal-line-protection-ics/switch-debouncers-protectors

スイッチデバウンサおよび信号ラインプロテクタは、メカニカルスイッチとデジタルシステム間のクリーンなインタフェースを提供します。これらは、メカニカルスイッチからの1つまたは複数のバウンス入力に対応し、短いプリセット制限遅延の経過後にクリーンなデジタル出力を生成します。低電圧ロックアウト回路は、起動時に出力が正しい状態にあることを確保します。最大±15kVのESD保護によって過酷な産業環境での堅牢な動作が実現します。

スイッチデバウンサおよびプロテクタ 
スイッチ/接点モニタ 

MAX6816 ±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ

MAX6816 ±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ

MAX6816/MAX6817/MAX6818はシングル/デュアル/オクタルのスイッチデバウンサで、メカニカル・スイッチをディジタル・システムに用いる場合にメカニカル・スイッチ波形をクリーンに...
  • スイッチデバウンサの集積化によってメカニカルスイッチとのシステムインタフェースを簡素化
    • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
    • 外付け部品不要
    • シングル(MAX6816)、デュアル(MAX6817)、およびオクタル(MAX6818)バージョンを提供
    • 消費電流:6µA
  • 内蔵保護回路によってシステムの信頼性を向上
    • 入力は最大±25Vで電源を上回ることが可能
    • 入力端子のESD保護
      • ±15kVヒューマンボディモデル
      • ±8kV IEC 1000-4-2接触放電
      • ±15kV IEC 1000-4-2エアギャップ放電
  • ダイレクトデータバスインタフェースを提供するオクタルバージョン(MAX6818)
    • 3ステート出力によってマイクロプロセッサ(µP)と直接インタフェース可能(MAX6818)
    • スイッチのステート変化出力によってポーリングおよび割込みを簡素化(MAX6818)
    • LS573とピンコンパチブル(MAX6818)
MAX20091 35チャネルコンタクトモニタ

MAX20091 35チャネルコンタクトモニタ

MAX20091は、車載アプリケーション向けの35チャネル車載コンタクトモニタです。10のコンタクトモニタ入力をグランドまたはバッテリ接続スイッチとともに使用することが可能で、その他の25の入...
  • スイッチ監視機能用の複数のマイクロプロセッサを排除することによってコストを削減
    • 設定可能なウェッティング電流によってスイッチ性能を向上
    • SPIインタフェースによる制御/読取り
    • ヒステリシスおよびデグリッチ内蔵
    • プロセッサへの割込み出力
  • 高チャネル数によって必要なPCB面積を削減
  • 超低動作電流によって12Vバッテリからの消費電流を最小限に抑えてキーオフ状態でのスキャンが可能
    • 超低動作電流(ポーリングモード時):88µA (typ)
  • 堅牢なスイッチ入力によって外付けの保護部品が不要
    • 動作電圧範囲:5.5V~28V
    • スイッチ入力耐性:42Vおよびバッテリ逆接続
    • ISO 10605のIN0-34 ESD性能(インサーキット):±10kV接触
MAX6817 ±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ

MAX6817 ±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ

MAX6816/MAX6817/MAX6818はシングル/デュアル/オクタルのスイッチデバウンサで、メカニカル・スイッチをディジタル・システムに用いる場合にメカニカル・スイッチ波形をクリーンに...
  • スイッチデバウンサの集積化によってメカニカルスイッチとのシステムインタフェースを簡素化
    • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
    • 外付け部品不要
    • シングル(MAX6816)、デュアル(MAX6817)、およびオクタル(MAX6818)バージョンを提供
    • 消費電流:6µA
  • 内蔵保護回路によってシステムの信頼性を向上
    • 入力は最大±25Vで電源を上回ることが可能
    • 入力端子のESD保護
      • ±15kVヒューマンボディモデル
      • ±8kV IEC 1000-4-2接触放電
      • ±15kV IEC 1000-4-2エアギャップ放電
  • ダイレクトデータバスインタフェースを提供するオクタルバージョン(MAX6818)
    • 3ステート出力によってマイクロプロセッサ(µP)と直接インタフェース可能(MAX6818)
    • スイッチのステート変化出力によってポーリングおよび割込みを簡素化(MAX6818)
    • LS573とピンコンパチブル(MAX6818)
MAX6818 ±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ

MAX6818 ±15kV ESD保護、シングル/デュアル/オクタル(8回路)、CMOSスイッチデバウンサ

MAX6816/MAX6817/MAX6818はシングル/デュアル/オクタルのスイッチデバウンサで、メカニカル・スイッチをディジタル・システムに用いる場合にメカニカル・スイッチ波形をクリーンに...
  • スイッチデバウンサの集積化によってメカニカルスイッチとのシステムインタフェースを簡素化
    • 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
    • 外付け部品不要
    • シングル(MAX6816)、デュアル(MAX6817)、およびオクタル(MAX6818)バージョンを提供
    • 消費電流:6µA
  • 内蔵保護回路によってシステムの信頼性を向上
    • 入力は最大±25Vで電源を上回ることが可能
    • 入力端子のESD保護
      • ±15kVヒューマンボディモデル
      • ±8kV IEC 1000-4-2接触放電
      • ±15kV IEC 1000-4-2エアギャップ放電
  • ダイレクトデータバスインタフェースを提供するオクタルバージョン(MAX6818)
    • 3ステート出力によってマイクロプロセッサ(µP)と直接インタフェース可能(MAX6818)
    • スイッチのステート変化出力によってポーリングおよび割込みを簡素化(MAX6818)
    • LS573とピンコンパチブル(MAX6818)
MAX13036 接点モニタおよびレベルシフタ

MAX13036 接点モニタおよびレベルシフタ

接点モニタおよびレベルシフタのMAX13036は8つのリモートメカニカルスイッチの監視とデバウンス処理を行い、スイッチが状態遷移すると割込み(アクティブローINT)をアサートします。各スイッチ...
  • 動作電圧範囲:+6V~+26V
  • BAT端子は+42Vに対応
  • 入力はバッテリの逆接続に対応
  • VLが存在する間は、ダイナミックなバッテリ電圧降下に対応
  • スキャンモードでは超低動作電流:17µA (typ)
  • 抵抗で調整可能なスイッチのヒステリシス
  • CMOS対応のロジック出力(+2.7V min)
  • スイッチデバウンスを内蔵
  • 割込み出力
  • トランジェント保護
  • 高いモジュール性
  • 過熱保護
  • 外付け部品なしで、IN0~IN7における±8kV HBM (ヒューマンボディモデル) ESD保護
  • 2個の入力(IN0、IN1)を直接出力として設定可能
  • 4個の入力(IN4~IN7)をBATまたはGND関連スイッチに設定可能
MAX13038 LDOレギュレータ付き、車載コンタクトモニタおよびレベルシフタ

MAX13038 LDOレギュレータ付き、車載コンタクトモニタおよびレベルシフタ

コンタクトモニタおよびレベルシフタのMAX13037/MAX13038は、8つのリモートメカニカルスイッチの監視とデバウンス処理を行い、スイッチの状態が変化すると割込み(アクティブローINT)...
  • 動作電圧範囲:+6V~+26V
  • BATは+42Vに対応
  • スイッチ入力はバッテリ逆接続保護
  • 150mA LDO、+5V (MAX13037)、または+3.3V (MAX13038)
  • 超低動作電流:28µA (typ) (LDOオン時64msスキャンモードの場合)
  • 抵抗で調整可能なスイッチングヒステリシス
  • ウォッチドッグおよびリセット
  • スイッチデバウンス内蔵
  • 割込み出力
  • トランジェント耐性
  • 高いモジュール性
  • 過熱保護
  • 外付け部品なしでIN0~IN7の±8kV HBM (ヒューマンボディモデル) ESD保護
  • 2つの入力(IN0、IN1)を直接出力として設定可能
  • 4つの入力(IN4~IN7)をBATまたはGND基準スイッチに設定可能
MAX13037 LDOレギュレータ付き、車載コンタクトモニタおよびレベルシフタ

MAX13037 LDOレギュレータ付き、車載コンタクトモニタおよびレベルシフタ

コンタクトモニタおよびレベルシフタのMAX13037/MAX13038は、8つのリモートメカニカルスイッチの監視とデバウンス処理を行い、スイッチの状態が変化すると割込み(アクティブローINT)...
  • 動作電圧範囲:+6V~+26V
  • BATは+42Vに対応
  • スイッチ入力はバッテリ逆接続保護
  • 150mA LDO、+5V (MAX13037)、または+3.3V (MAX13038)
  • 超低動作電流:28µA (typ) (LDOオン時64msスキャンモードの場合)
  • 抵抗で調整可能なスイッチングヒステリシス
  • ウォッチドッグおよびリセット
  • スイッチデバウンス内蔵
  • 割込み出力
  • トランジェント耐性
  • 高いモジュール性
  • 過熱保護
  • 外付け部品なしでIN0~IN7の±8kV HBM (ヒューマンボディモデル) ESD保護
  • 2つの入力(IN0、IN1)を直接出力として設定可能
  • 4つの入力(IN4~IN7)をBATまたはGND基準スイッチに設定可能

MAX13036EVKIT MAX13036の評価キット/評価システム

MAX13036の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのPCBで、コンタクトモニタMAX13036の各機能を検証します。また、MAX13036のEVキットは、MAX13036の各...
  • 動作電圧範囲:7V~27V
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステム:USBによるPC接続

MAX13036EVCMAXQU MAX13036の評価キット/評価システム

MAX13036の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みのPCBで、コンタクトモニタMAX13036の各機能を検証します。また、MAX13036のEVキットは、MAX13036の各...
  • 動作電圧範囲:7V~27V
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステム:USBによるPC接続
MAX13362 24チャネル車載スイッチ監視回路

MAX13362 24チャネル車載スイッチ監視回路

MAX13362は、24チャネルの車載用接点監視回路で、メカニカルスイッチと低電圧プロセッサまたは他のロジック回路との間のインタフェースとして設計されています。このICは5.5V~28Vの電圧...
  • 9V~18Vの動作電圧範囲で完全な性能
  • 5.5V~28Vで完全に機能
  • スイッチ入力耐圧:27V
  • スイッチ入力はバッテリ逆接続から保護
  • 超低動作電流:100μA (typ) (スキャンモード)
  • スイッチングヒステリシス内蔵
  • スイッチのデグリッチ内蔵
  • 最低3.0VまでのCMOS対応ロジック出力
  • プロセッサへの割込み出力
  • スイッチ入力ごとに設定可能なウエット電流(0mA、5mA、10mA、または15mA)
  • AEC-Q100認定
印刷可能なデータシート

MAX13362EVKIT MAX13362の評価キット

MAX13362の評価キット(EVキット)は24チャネル車載用接点監視回路のMAX13362を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットにはWindows® 2000/XPおよ...
  • 9VDC~28VDCのバッテリ電源に対応
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • USB-PC間接続(ケーブル同梱)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • SPI™インタフェース端子
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
印刷可能なデータシート

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

MAXREFDES9004: C-source Reference for Operating the DS2485 Combined with a DS28E18 from a Cortex-M4 Microcontroller

The MAXREFDES9004 is a reference design showcasing the DS2485 features integrated with an Arm® C...

MAXREFDES1284: Himalaya Power Evaluation Platform

Himalaya Power Evaluation Platform provides a proven design to evaluate 12 different high-effici...

MAXREFDES9002: C-source Reference for Operating the DS28E18 from Cortex-M4 GPIO Pins

Extend an I2C and SPI interface using the DS28E18 with included M4 compatible 1-Wire API and C-d...

MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

The MAX20050 is a high-brightness LED driver for automotive exterior lighting applications.

MAXREFDES1260: Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input

The purpose of MAXREFDES1260 is to solve the problem of high-voltage fast charging of 2S battery...

MAXREFDES1253: Miniature 17V, 0.75A No Opto Flyback DC to DC Converter Using the MAX17690

The MAXREFDES1253 illustrates techniques using the No Opto Flyback converter to generate isolate...

MAXREFDES1264: Digitally Controlled Sine-Wave Generator Using the MAX32630FTHR and MAX7400

The MAXREFDES1264 is a reference design for the MAX32630FTHR and MAX7404 produces an accurate va...

MAXREFDES1263:完全ワイヤレスステレオクレードルおよびイヤホン

このリファレンスデザインは、TWSクレードルおよびイヤホン(左および右)用のパワーマネージメントプラットフォームです。
MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597

MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597

The MAXREFDES1256 is an isolated power supply capable of delivering 7V at up to 7A load current.

MAXREFDES1257: 24W/48V DC-DC Boost Converter Using the MAX17597 Peak-Current-Mode Controller

The MAXREFDES1257 is a DC-DC boost power supply that delivers up to 500mA at 48V from an 8V to 1...

MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform

In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...

MAXREFDES1233: 1.8V/10A Core Power Supply for CPUs, Microcontrollers, FPGAs, or DDR2 Interfaces Using the MAX20710

The MAXREFDES1233 provides the internal core voltage (VCCINT) for CPUs, microcontrollers, FPGAs,...

MAXREFDES1141: 2.4W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596

The MAX17596 is a peak-current-mode controller for designing wide input-voltage flyback regulato...

MAXREFDES1171: Low-Power Fault Indicators

The MAXREFDES1171 uses Maxim® low-power chips for power grid fault indicators based on the low-p...

MAXREFDES1155: Dual Channel RTD/TC Measurement Based on MAX11410

MAXREFDES1155 is a configurable two-channel resistance temperature detector (RTD)/thermocouple (...

MAXREFDES1173: Miniature, 12V/1A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.3% Efficiency Using the MAX17690

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

MAXREFDES1099: Miniature, 24V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 93% Efficiency Using the MAX17690

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

MAXREFDES1104: Miniature, 5V/2A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...