先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/interface/signal-line-protection-ics/signal-line-protectors

信号ラインプロテクタICは、バイポーラまたはユニポーラアナログ入力を過電圧状態から保護します。これらのプロテクタは、信号ラインに挿入され、過電圧フォルトが発生した場合に正または負の入力レールへクランプします。

信号ラインプロテクタ 

関連情報:
ESD保護ダイオード

MAX9940 低電圧デバイス用、信号ライン過電圧プロテクタ

MAX9940 低電圧デバイス用、信号ライン過電圧プロテクタ

低電圧ディジタル通信ポート用の信号ライン過電圧プロテクタのMAX9940は、高電圧フォルトおよびESDに対する保護を提供します。MAX9940は、大きな直列抵抗や大きな配線容量など、標準的なフ...
  • EXTを28Vまで保護
  • 拡張ESD保護
    • EXTを±4kVまで保護(IEC 61000-4接触放電)
  • 電源電圧範囲:+2.2V~+5.5V
  • 自己消費電流:13µA
  • フォルト反応時間:60ns
  • 小型5ピンSC70
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
MAX4506 フォルト保護、高電圧、信号ラインプロテクタ

MAX4506 フォルト保護、高電圧、信号ラインプロテクタ

MAX4506/MAX4507は、工業標準のMAX366/MAX367とピンコンパチブルのマルチ2端子信号ラインプロテクタです。これらの新しい回路プロテクタは、障害保護付入力およびレイルトゥレ...
  • 過電圧保護
    • パワーオフ時に±40V
    • パワーオン時に±36V
  • パワーオフ時に信号経路はオープン
  • 入力過電圧時には出力はいずれかの電源電圧にクランプ
  • オンチャネル出力は他のチャネルの過電圧に影響されない
  • オン抵抗:100Ω (max)
  • 過電圧ターンオンディレー:10ns
  • パワーシーケンス中にラッチアップなし
  • レイルトゥレイルの信号に対応
  • 過電圧中の出力クランプ抵抗:500Ω
印刷可能なデータシート
MAX4507 フォルト保護、高電圧、信号ラインプロテクタ

MAX4507 フォルト保護、高電圧、信号ラインプロテクタ

MAX4506/MAX4507は、工業標準のMAX366/MAX367とピンコンパチブルのマルチ2端子信号ラインプロテクタです。これらの新しい回路プロテクタは、障害保護付入力およびレイルトゥレ...
  • 過電圧保護
    • パワーオフ時に±40V
    • パワーオン時に±36V
  • パワーオフ時に信号経路はオープン
  • 入力過電圧時には出力はいずれかの電源電圧にクランプ
  • オンチャネル出力は他のチャネルの過電圧に影響されない
  • オン抵抗:100Ω (max)
  • 過電圧ターンオンディレー:10ns
  • パワーシーケンス中にラッチアップなし
  • レイルトゥレイルの信号に対応
  • 過電圧中の出力クランプ抵抗:500Ω
印刷可能なデータシート
MAX4505 フォルト保護、高電圧、信号ラインプロテクタ

MAX4505 フォルト保護、高電圧、信号ラインプロテクタ

MAX4505は、障害保護付入力およびレイルトゥレイル信号対応能力を兼ね備えたシングル信号ラインプロテクタです。入力はパワーオン時に±36Vまで、パワーオフ時に±40Vまでの過電圧障害から保護...
  • 過電圧保護
    • パワーオフ時に±40V
    • パワーオン時に±36V
  • パワーオフ時に信号経路はオープン
  • 入力過電圧時に出力はいずれかの電源電圧にクランプ
  • オン抵抗:100Ω (max)
  • 過電圧ターンオンディレー:10ns
  • パワーシーケンス中にラッチアップ無し
  • レイルトゥレイルの信号に対応
  • 過電圧中の出力クランプ抵抗:500Ω
  • パッケージ:小型5ピンSOT23
印刷可能なデータシート

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

MAXREFDES9004: C-source Reference for Operating the DS2485 Combined with a DS28E18 from a Cortex-M4 Microcontroller

The MAXREFDES9004 is a reference design showcasing the DS2485 features integrated with an Arm® C...

MAXREFDES1284: Himalaya Power Evaluation Platform

Himalaya Power Evaluation Platform provides a proven design to evaluate 12 different high-effici...

MAXREFDES9002: C-source Reference for Operating the DS28E18 from Cortex-M4 GPIO Pins

Extend an I2C and SPI interface using the DS28E18 with included M4 compatible 1-Wire API and C-d...

MAXREFDES1275: 1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

The MAX20050 is a high-brightness LED driver for automotive exterior lighting applications.

MAXREFDES1260: Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input

The purpose of MAXREFDES1260 is to solve the problem of high-voltage fast charging of 2S battery...

MAXREFDES1253: Miniature 17V, 0.75A No Opto Flyback DC to DC Converter Using the MAX17690

The MAXREFDES1253 illustrates techniques using the No Opto Flyback converter to generate isolate...

MAXREFDES1264: Digitally Controlled Sine-Wave Generator Using the MAX32630FTHR and MAX7400

The MAXREFDES1264 is a reference design for the MAX32630FTHR and MAX7404 produces an accurate va...

MAXREFDES1263:完全ワイヤレスステレオクレードルおよびイヤホン

このリファレンスデザインは、TWSクレードルおよびイヤホン(左および右)用のパワーマネージメントプラットフォームです。
MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597

MAXREFDES1256: 49W DC-DC Flyback Converter Using MAX17597

The MAXREFDES1256 is an isolated power supply capable of delivering 7V at up to 7A load current.

MAXREFDES1257: 24W/48V DC-DC Boost Converter Using the MAX17597 Peak-Current-Mode Controller

The MAXREFDES1257 is a DC-DC boost power supply that delivers up to 500mA at 48V from an 8V to 1...

MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform

In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...

MAXREFDES1233: 1.8V/10A Core Power Supply for CPUs, Microcontrollers, FPGAs, or DDR2 Interfaces Using the MAX20710

The MAXREFDES1233 provides the internal core voltage (VCCINT) for CPUs, microcontrollers, FPGAs,...

MAXREFDES1141: 2.4W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596

The MAX17596 is a peak-current-mode controller for designing wide input-voltage flyback regulato...

MAXREFDES1171: Low-Power Fault Indicators

The MAXREFDES1171 uses Maxim® low-power chips for power grid fault indicators based on the low-p...

MAXREFDES1155: Dual Channel RTD/TC Measurement Based on MAX11410

MAXREFDES1155 is a configurable two-channel resistance temperature detector (RTD)/thermocouple (...

MAXREFDES1173: Miniature, 12V/1A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.3% Efficiency Using the MAX17690

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

MAXREFDES1099: Miniature, 24V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 93% Efficiency Using the MAX17690

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...

MAXREFDES1104: Miniature, 5V/2A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606

Due to its simplicity and low cost, the flyback converter is the preferred choice for low-to-med...