先頭に戻る
製品の詳細
PHY1066は、10Gbpsアクティブ銅ケーブルおよびバックプレーンアプリケーション用に設計された設定可能なプリエンファシスを備えたアクティブイコライザおよびリタイミングドライバです。この低レイテンシICは、遅延クリティカルアプリケーション用にも最適で、小型BGAパッケージはXFP MSAコネクタ内部に収まります。
このデバイスは、自動的にイコライズし、温度変化やケーブルの移動に関係なく、その周囲環境に合わせて自己最適化します。このデバイスは、最大20mまでの24AWG Twinaxケーブル銅ケーブルで試験済みですが、最大10mまでの30AWGでも使用可能です。
ロスオブシグナル(LOS)およびロスオブロック(LOL)アラームによって、追加の監視がホストコントロールに提供されます。PHY1066へのアクセスは、選択可能な2線式またはSPI™マイクロコントローラインタフェースを介して行います。内蔵PRBSおよびBERTは、セットアップおよびテストルーチンの一部として集積することができますが、ラボでも使用することができます。
このデバイスは、自動的にイコライズし、温度変化やケーブルの移動に関係なく、その周囲環境に合わせて自己最適化します。このデバイスは、最大20mまでの24AWG Twinaxケーブル銅ケーブルで試験済みですが、最大10mまでの30AWGでも使用可能です。
ロスオブシグナル(LOS)およびロスオブロック(LOL)アラームによって、追加の監視がホストコントロールに提供されます。PHY1066へのアクセスは、選択可能な2線式またはSPI™マイクロコントローラインタフェースを介して行います。内蔵PRBSおよびBERTは、セットアップおよびテストルーチンの一部として集積することができますが、ラボでも使用することができます。
主な機能
- 低レイテンシ:15ns
- 10Gイーサネット用に最適化
- PRBSおよびBERT内蔵
- ロスオブシグナル(LOS)およびロスオブロック(LOL)アラーム
- BER曲線アイモニタ
- 選択可能な2線式またはSPIマイクロコントローラインタフェース
- 小型実装面積、5mm x 5mm、フリップチップの36ピンBGAパッケージ(0.8mmボールピッチ)
- ツインペアシリアル銅ケーブルで最大20m
- 単一のICを送信または受信に使用
アプリケーション/用途
- ホストに設置時の10GBASE-SR
- XFPコネクタ内10Gbpsアクティブカッパーケーブル
- ホストに設置時の10Gbpsパッシブケーブル
- 銅バックプレーン
技術資料
データシート | プリエンファシス内蔵、バックプレーンおよびケーブルアクティブイコライザおよびリタイミングドライバ | Dec 07, 2010 | |
アプリケーションノート | PHY1066 and PHY1068 Thermal Considerations |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 低レイテンシ:15ns
- 10Gイーサネット用に最適化
- PRBSおよびBERT内蔵
- ロスオブシグナル(LOS)およびロスオブロック(LOL)アラーム
- BER曲線アイモニタ
- 選択可能な2線式またはSPIマイクロコントローラインタフェース
- 小型実装面積、5mm x 5mm、フリップチップの36ピンBGAパッケージ(0.8mmボールピッチ)
- ツインペアシリアル銅ケーブルで最大20m
- 単一のICを送信または受信に使用
アプリケーション/用途
- ホストに設置時の10GBASE-SR
- XFPコネクタ内10Gbpsアクティブカッパーケーブル
- ホストに設置時の10Gbpsパッシブケーブル
- 銅バックプレーン
説明
PHY1066は、10Gbpsアクティブ銅ケーブルおよびバックプレーンアプリケーション用に設計された設定可能なプリエンファシスを備えたアクティブイコライザおよびリタイミングドライバです。この低レイテンシICは、遅延クリティカルアプリケーション用にも最適で、小型BGAパッケージはXFP MSAコネクタ内部に収まります。
このデバイスは、自動的にイコライズし、温度変化やケーブルの移動に関係なく、その周囲環境に合わせて自己最適化します。このデバイスは、最大20mまでの24AWG Twinaxケーブル銅ケーブルで試験済みですが、最大10mまでの30AWGでも使用可能です。
ロスオブシグナル(LOS)およびロスオブロック(LOL)アラームによって、追加の監視がホストコントロールに提供されます。PHY1066へのアクセスは、選択可能な2線式またはSPI™マイクロコントローラインタフェースを介して行います。内蔵PRBSおよびBERTは、セットアップおよびテストルーチンの一部として集積することができますが、ラボでも使用することができます。
このデバイスは、自動的にイコライズし、温度変化やケーブルの移動に関係なく、その周囲環境に合わせて自己最適化します。このデバイスは、最大20mまでの24AWG Twinaxケーブル銅ケーブルで試験済みですが、最大10mまでの30AWGでも使用可能です。
ロスオブシグナル(LOS)およびロスオブロック(LOL)アラームによって、追加の監視がホストコントロールに提供されます。PHY1066へのアクセスは、選択可能な2線式またはSPI™マイクロコントローラインタフェースを介して行います。内蔵PRBSおよびBERTは、セットアップおよびテストルーチンの一部として集積することができますが、ラボでも使用することができます。
技術資料
データシート | プリエンファシス内蔵、バックプレーンおよびケーブルアクティブイコライザおよびリタイミングドライバ | Dec 07, 2010 | |
アプリケーションノート | PHY1066 and PHY1068 Thermal Considerations |