先頭に戻る

PCIe Gen2.0信号コンディショナ

シグナルインテグリティのリスクを回避

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

簡易ブロック図

技術資料

データシート PCIe Gen2.0信号コンディショナ Sep 23, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 8つの独立したPHY
  • DFE内蔵の適応型レシーバ
  • スペクトラム拡散クロックサポートを備えた低ジッタクロック/データ復元
  • 0~9dBのデエンファシスとスルーレート制御を備えた400mV~1600mVのトランスミッタ振幅
  • 帯域内パワーダウンサポート
  • 15mm x 15mm、196ピンFCCSPパッケージ(1mmボールピッチ)

アプリケーション/用途

  • 損失およびジッタの多いチャネルでの2.5Gbpsおよび5.0Gbps PCIe 2.0
  • 15m以上の伝送距離用ケーブルI/Oカード
  • 革新的なPCIe
  • レガシーバックプレーン/ミッドスパンを5Gbpsにアップグレード

説明

信号コンディショナのMAX72466は、符号間干渉(ISI)をクリーンアップし、ジッタを低減して、FR4または銅ケーブルを通じた5Gbps PCIe®信号の到達距離を伸ばします。各8つのPHYは、完全適応型レシーバ、低ジッタクロック/データ復元、および高度に設定可能な400mV~1600mVのトランスミッタを備えています。送信振幅、デエンファシス、スルーレート、およびゼロクロッシングは、I²CまたはUARTを介して調整可能で、外付けのフラッシュメモリからロードすることもできます。レシーバはリンクトレーニング時に自動最適化します。

リンク条件に加え、MAX72466は、調整可能なLOSスレッショルドおよびフィルタ、アイマッピングおよび監視、割込み出力、および10のGPIOも備えています。アイマッパーによって、アイモニタがリアルタイムでチャネルの劣化を検出しながら、内部アイマージンを表示することができます。光学上のPCIeのサポートも含まれています。

100MHzリファレンスクロックで2.5Gbpsおよび5Gbpsの信号レートがサポートされています。MAX72466は、適正なレジスタ設定と適切な発振器周波数でInfiniBand™、USB 3.0、およびその他の高速信号を復元することができます。

簡易ブロック図

 

技術資料

データシート PCIe Gen2.0信号コンディショナ Sep 23, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。