先頭に戻る

SAS-SATA信号コンディショナ

シグナルインテグリティのリスクを排除

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

簡易ブロック図

技術資料

データシート SAS-SATA信号コンディショナ Oct 28, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 8つの独立したPHYによって4つのSASまたはSATAポートをサポート
  • DFE内蔵の適応型レシーバ
  • スペクトラム拡散クロックのサポートを備えた低ジッタクロック/データ回復
  • 0dB~9dBのデエンファシスとスルーレート制御を備えた400mV~1600mVのトランスミッタ振幅
  • 実証済みのOOB伝送
  • 15mm x 15mm、196ピンBGAパッケージ(ボールピッチ1mm)

アプリケーション/用途

  • 損失/ジッタが大きいチャネルでの6Gbps SASまたはSATA
  • 15m以上の伝送距離用ケーブルI/Oカード
  • RAIDおよびJBODエンクロージャ
  • レガシーバックプレーン/ミッドプレーンを6Gbpsにアップグレード

説明

信号コンディショナのMAX72463は、符号間干渉(ISI)をクリーンアップし、ジッタを低減して、FR4または銅ケーブルを介した6Gbps SASおよびSATA信号の到達距離を伸ばします。各8つのPHYは、完全適応型レシーバ、低ジッタクロック/データ回復、および高度に設定可能な400mV~1600mVのトランスミッタを備えています。送信振幅、デエンファシス、スルーレート、およびゼロクロッシングは、I²CまたはUARTを介して調整可能で、外付けのフラッシュメモリからロードすることもできます。送信設定は、観察されたトレーニングシーケンスに基づいてSASまたはSATA設定のリンク初期化の際に自動的に調整されます。

リンク条件に加え、MAX72463は、実証済みのOOB伝送、アイマッピングおよび監視、割込み出力、および10のGPIOも備えています。アイマッパーによって、アイモニタがリアルタイムでチャネルの劣化を検出しながら、内部アイマージンを表示することができます。SAS 2.1規格に準拠した光SASのサポートも内蔵しています。

1.5Gbps、3.0Gbps、および6Gbpsの信号レートが75MHzまたは150MHzのリファレンスクロックでサポートされています。MAX72463は、適正なレジスタ設定と適切な発振器周波数でXAUI、DDR-XAUIその他の高速信号を回復することができます。

簡易ブロック図

 

技術資料

データシート SAS-SATA信号コンディショナ Oct 28, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。