先頭に戻る

MAX1452の評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX1452の評価システム May 27, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • USB Powered
  • Sensor Socket on the EV board
  • On-Board ADC to read the OUT Voltage of MAX1452
  • Windows 10-compatible software
  • User-Friendly Graphical User Interface (GUI)
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 加速度計
  • 湿度センサー
  • 圧力キャリブレータおよびコントローラ
  • 圧力センサー
  • 抵抗素子センサー
  • 歪みゲージ
  • トランスデューサおよびトランスミッタ

説明

The MAX1452 evaluation system (EV system) includes a MAX32625PICO board and the MAX1452 evaluation kit (EV kit). Windows® 10 compatible software provides a user-friendly interface for exercising the feature of the IC. MAX1452 EV kit includes interface circuitry to communicate between the IC and the MAX32625 PICO board and it comes with the 16-pin SSOP MAX1452AAE+ installed.

簡易ブロック図

MAX1452BEVKIT、MAX1452EVSYS:ボード写真 MAX1452BEVKIT、MAX1452EVSYS:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX1452の評価システム May 27, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。