先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/interface/signal-integrity

シグナルインテグリティ

シグナルインテグリティ
マキシムのシグナルインテグリティのソリューションポートフォリオは、プリント基板やケーブルの損失を解決するための特定プロトコル用リドライバとイコライザを提供しており、リンク性能とシステム信頼性の向上を実現します。
参照:
規格別リドライバおよびイコライザ | |||||
---|---|---|---|---|---|
PCIe®: | 2.5Gbps/5Gbps/8Gbps | ||||
SATA: | 1.5Gbps/3Gbps/6Gbps | ||||
SAS: | 3Gbps/6Gbps | ||||
イーサネット: | 10.3Gbps | 5Gbps | 2.5Gbps | 1.25Gbps | |
ファイバチャネル: | 8.5Gbps | 4.25Gbps | 2.125Gbps | 1.0625Gbps | |
4チャネルインタフェース: | 10Gbase-CX4 | 6.25Gbps XAUI | 3.125Gbps XAUI | ||
InfiniBand™: | 5Gbps DDR | 2.5Gbps | |||
SONET/SDH: | 9.952Gbps | 4.976Gpbs | 2.488Gbps |
注目製品

MAX4951 SATA I/SATA II双方向リドライバ
デュアルチャネルバッファのMAX4951は、シリアルATA (SATA) IおよびSATA II信号を再駆動するように設計され、次世代データレート用として最大6.0Gbpsまで機能します。MA...
- 単一電源動作:+3.3V (typ)
- SATA I (1.5Gbps)およびSATA II (3.0Gbps)をサポート
- 次世代アプリケーション用に最大6.0Gbpsをサポート
- SATA I、SATA II入力/出力リターンロスマスクに適合
- eSATAレベルをサポート
- SATA帯域外(OOB)信号をサポート
- 入力/出力50Ω終端抵抗を内蔵
- フロースルーレイアウト用インライン信号トレース
- 全ピンでESD保護:±5.5kV
- 省スペース、4mm x 4mmのTQFNパッケージ
PHY2210 可変プリエンファシスドライバ内蔵、イコライザレシーバ
PHY2210は、アクティブ銅ケーブルアセンブリでの使用のために設計された完全集積トランシーバです。このデバイスは、送信側で容易に調整可能なプリエンファシスドライバを備えており、レシーバは最大...
- マルチレートサポート:1Gbps~10.5Gbps
- 1x、2x、4x、8x FC、10G Ethernet、10Gファイバチャネルをサポート
- 超低電力消費IC:500mW
- 設定可能なCML振幅出力を備えたリミティングアンプ内蔵
- ロスオブシグナル(LOS)および送信ディセーブル機能
- 3.3Vの単一電源、-40℃~+85℃の動作温度
- SFF 8472をサポート
- 24AWG Twinax銅ケーブルでの到達距離:15m (10Gの場合)、20m (6.25Gの場合)
MAX72463 SAS-SATA信号コンディショナ
信号コンディショナのMAX72463は、符号間干渉(ISI)をクリーンアップし、ジッタを低減して、FR4または銅ケーブルを介した6Gbps SASおよびSATA信号の到達距離を伸ばします。各8...
- 8つの独立したPHYによって4つのSASまたはSATAポートをサポート
- DFE内蔵の適応型レシーバ
- スペクトラム拡散クロックのサポートを備えた低ジッタクロック/データ回復
- 0dB~9dBのデエンファシスとスルーレート制御を備えた400mV~1600mVのトランスミッタ振幅
- 実証済みのOOB伝送
- 15mm x 15mm、196ピンBGAパッケージ(ボールピッチ1mm)

MAX14982 堅牢なオールインワン5GT/s 2:1/1:2 PCIeマルチプレクサおよびリドライバ、イコライゼーション内蔵
MAX14982はマルチプレクサおよびリドライバ機能を内蔵し、複数ホストまたはシンク間の切り替えが可能なオールインワンのソリューションを提供するとともに、回路基板の損失を克服します。このソリュ...
- 全機能内蔵によって使いやすさと設計の柔軟性を実現
- 複数ホストおよびシンク間の切り替えを実現、基板の損失を克服
- PCIe Gen II (5.0GT/s)用に最適化、Gen I (2.5GT/s)対応
- 3レベルの個別に設定可能な入力イコライゼーションおよび出力デエンファシス:最大6dB
- 高レベルの性能で高損失チャネルのノイズを克服
- ランダムジッタ:0.5psRMS (typ)
- デターミニスティックジッタ:20psP-P (typ)
- イコライゼーションによって最大30インチのFR4の配置が可能
- 過酷な環境用の堅牢なソリューション
- 工業用温度定格:-40℃~+85℃
- すべての端子で±2.5kVヒューマンボディモデル(HBM)保護
- 振動/衝撃に強いフロースルーTQFNパッケージ(3.5mm x 9.5mm)に封止
PHY1066 プリエンファシス内蔵、バックプレーンおよびケーブルアクティブイコライザおよびリタイミングドライバ
PHY1066は、10Gbpsアクティブ銅ケーブルおよびバックプレーンアプリケーション用に設計された設定可能なプリエンファシスを備えたアクティブイコライザおよびリタイミングドライバです。この低...
- 低レイテンシ:15ns
- 10Gイーサネット用に最適化
- PRBSおよびBERT内蔵
- ロスオブシグナル(LOS)およびロスオブロック(LOL)アラーム
- BER曲線アイモニタ
- 選択可能な2線式またはSPIマイクロコントローラインタフェース
- 小型実装面積、5mm x 5mm、フリップチップの36ピンBGAパッケージ(0.8mmボールピッチ)
- ツインペアシリアル銅ケーブルで最大20m
- 単一のICを送信または受信に使用

MAX24104 15Gbpsクワッドリニアイコライザ
MAX24104は、高損失のバックプレーンおよびケーブルチャネル用の判定帰還イコライザ(DFE)レシーバにおける高周波数信号レベルを復元します。これによって、DFEレシーバはBER (ビットエ...
- 低消費電力によって動作コストを削減
- 単一電源:2.5V
- チャネル当り131mW (typ、700mVP-P出力時)
- CDRソリューションより低電力、低コスト、および小型基板実装面積
- リニアな性能によってシステムの柔軟性が向上
- リニアイコライゼーション:1Gbps~15Gbps
- 高周波信号レベルの増加によってRx DFEのBER目標を実現
- 選択可能な出力リニア振幅範囲:700mVP-P~1000mVP-P
- 入力リターンロス:16dB以下(最大7.5GHz時)
- 調整可能な機能によって柔軟性が向上
- 選択可能なEQピーク範囲:+6dB~+19dB (7.5GHz時)
- 選択可能な平坦利得範囲:-2.9dB~+1.7dB
- 高集積によって設計の柔軟性が向上
- I2Cデイジーチェーンによって最大63のICをアドレス指定
- プラグアンドプレイ:制御端子による設定(全チャネル同一の設定)またはI2Cバスから各チャネルを個別制御
- リンクトレーニング、OOB、およびアイドルに対して透過的、データレートおよび符号化方式に無関係
- FCLGAパッケージ(4mm x 6.5mm)
MAX72466 PCIe Gen2.0信号コンディショナ
信号コンディショナのMAX72466は、符号間干渉(ISI)をクリーンアップし、ジッタを低減して、FR4または銅ケーブルを通じた5Gbps PCIe®信号の到達距離を伸ばします。各8つのPHY...
- 8つの独立したPHY
- DFE内蔵の適応型レシーバ
- スペクトラム拡散クロックサポートを備えた低ジッタクロック/データ復元
- 0~9dBのデエンファシスとスルーレート制御を備えた400mV~1600mVのトランスミッタ振幅
- 帯域内パワーダウンサポート
- 15mm x 15mm、196ピンFCCSPパッケージ(1mmボールピッチ)

MAX14954 堅牢なクワッドPCIeリドライバ、イコライゼーションおよび拡張温度動作
MAX14954は、レシーバでの設定可能な入力イコライゼーションおよび設定可能な再駆動回路を提供することによってPCI Express® (PCIe)信号の完全性を増すように設計されたクワッド...
- 全機能内蔵により使いやすさと設計の柔軟性を実現
- PCIe Gen III (8.0GT/s)、Gen II (5.0GT/s)用に最適化、Gen I (2.5GT/s)対応
- 4レベルの入力イコライゼーション:最大16dB
- 8レベルの出力デエンファシス:最大9dB
- 高レベルの性能で高損失チャネルのノイズを克服
- ランダムジッタ:0.5psRMS (typ)
- デターミニスティックジッタ:10.5psP-P (typ)
- イコライゼーションによって最大30インチのFR4の配置が可能
- 過酷な環境用の堅牢なソリューション
- 産業用温度定格:-40℃~+85℃
- すべての端子で±5kVヒューマンボディモデル(HBM)保護
- 振動/衝撃に強いフロースルーTQFNパッケージ(3.5mm x 9.5mm)に実装

MAX14970 堅牢な6Gbps SATAリドライバ、高ESDおよび拡張温度動作
入力イコライゼーションとプリエンファシスを備えたデュアルチャネルバッファのMAX14970は、内部シリアルATA (SATA) 1i/2i/3i信号、およびeSATA 1m/2m信号のリドライ...
- 過酷な環境用の堅牢なソリューション
- 拡張温度範囲:-40℃~+85℃
- すべての端子で高ESD保護:±8kV (HBM)
- 振動/衝撃に強いパッケージ
- 独自の省電力設計
- スタンバイ状態:1mW (typ)以下
- 動的パワーダウン状態:低減
- アイドル状態:52.8mW (typ)
- アクティブ状態:231mW (typ)
- 設計の柔軟性
- 入力イコライゼーションおよび選択可能な出力プリエンファシス
- 単一電源動作:3.3V
- SATA 3i (6.0Gbps)、SATA 2i/2m (3.0Gbps)、およびSATA 1i/1m (1.5Gbps)対応

MAX14980 堅牢なクワッドSAS/SATAリドライバ/イコライザ、拡張動作温度
クワッドチャネルリドライバのMAX14980は、最大6.0GT/s (ギガトランスファ/秒)のSASまたはSATA信号の2つのフルレーンを再駆動するように設計されており、+3.3V単一電源で動...
- 損失の多いチャネルに対処するために設計された高性能ソリューション
- 個別(チャネル単位)に選択可能な3dBの入力EQおよび出力プリエンファシス
- 最大30インチのチャネル損失を補償:デターミニスティックジッタ23psP-P (max) 、ランダムジッタ1.8psRMS (max)
- リターンロス:8dB (typ) (最大3.0GHz時)
- 過酷な環境で高信頼性の動作を実現する設計
- 工業用温度定格:-40℃~+85℃
- すべての端子で±2.5kVヒューマンボディモデル(HBM) ESD保護
- 振動/衝撃に強いフロースルー42ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 9.0mm)に封止
- 設計およびレイアウトが容易
- 単一電源動作:3.3V
- 入出力50Ω終端抵抗内蔵

MAX4951 SATA I/SATA II双方向リドライバ
デュアルチャネルバッファのMAX4951は、シリアルATA (SATA) IおよびSATA II信号を再駆動するように設計され、次世代データレート用として最大6.0Gbpsまで機能します。MA...
- 単一電源動作:+3.3V (typ)
- SATA I (1.5Gbps)およびSATA II (3.0Gbps)をサポート
- 次世代アプリケーション用に最大6.0Gbpsをサポート
- SATA I、SATA II入力/出力リターンロスマスクに適合
- eSATAレベルをサポート
- SATA帯域外(OOB)信号をサポート
- 入力/出力50Ω終端抵抗を内蔵
- フロースルーレイアウト用インライン信号トレース
- 全ピンでESD保護:±5.5kV
- 省スペース、4mm x 4mmのTQFNパッケージ
PHY2210 可変プリエンファシスドライバ内蔵、イコライザレシーバ
PHY2210は、アクティブ銅ケーブルアセンブリでの使用のために設計された完全集積トランシーバです。このデバイスは、送信側で容易に調整可能なプリエンファシスドライバを備えており、レシーバは最大...
- マルチレートサポート:1Gbps~10.5Gbps
- 1x、2x、4x、8x FC、10G Ethernet、10Gファイバチャネルをサポート
- 超低電力消費IC:500mW
- 設定可能なCML振幅出力を備えたリミティングアンプ内蔵
- ロスオブシグナル(LOS)および送信ディセーブル機能
- 3.3Vの単一電源、-40℃~+85℃の動作温度
- SFF 8472をサポート
- 24AWG Twinax銅ケーブルでの到達距離:15m (10Gの場合)、20m (6.25Gの場合)
MAX72463 SAS-SATA信号コンディショナ
信号コンディショナのMAX72463は、符号間干渉(ISI)をクリーンアップし、ジッタを低減して、FR4または銅ケーブルを介した6Gbps SASおよびSATA信号の到達距離を伸ばします。各8...
- 8つの独立したPHYによって4つのSASまたはSATAポートをサポート
- DFE内蔵の適応型レシーバ
- スペクトラム拡散クロックのサポートを備えた低ジッタクロック/データ回復
- 0dB~9dBのデエンファシスとスルーレート制御を備えた400mV~1600mVのトランスミッタ振幅
- 実証済みのOOB伝送
- 15mm x 15mm、196ピンBGAパッケージ(ボールピッチ1mm)

MAX14982 堅牢なオールインワン5GT/s 2:1/1:2 PCIeマルチプレクサおよびリドライバ、イコライゼーション内蔵
MAX14982はマルチプレクサおよびリドライバ機能を内蔵し、複数ホストまたはシンク間の切り替えが可能なオールインワンのソリューションを提供するとともに、回路基板の損失を克服します。このソリュ...
- 全機能内蔵によって使いやすさと設計の柔軟性を実現
- 複数ホストおよびシンク間の切り替えを実現、基板の損失を克服
- PCIe Gen II (5.0GT/s)用に最適化、Gen I (2.5GT/s)対応
- 3レベルの個別に設定可能な入力イコライゼーションおよび出力デエンファシス:最大6dB
- 高レベルの性能で高損失チャネルのノイズを克服
- ランダムジッタ:0.5psRMS (typ)
- デターミニスティックジッタ:20psP-P (typ)
- イコライゼーションによって最大30インチのFR4の配置が可能
- 過酷な環境用の堅牢なソリューション
- 工業用温度定格:-40℃~+85℃
- すべての端子で±2.5kVヒューマンボディモデル(HBM)保護
- 振動/衝撃に強いフロースルーTQFNパッケージ(3.5mm x 9.5mm)に封止
PHY1066 プリエンファシス内蔵、バックプレーンおよびケーブルアクティブイコライザおよびリタイミングドライバ
PHY1066は、10Gbpsアクティブ銅ケーブルおよびバックプレーンアプリケーション用に設計された設定可能なプリエンファシスを備えたアクティブイコライザおよびリタイミングドライバです。この低...
- 低レイテンシ:15ns
- 10Gイーサネット用に最適化
- PRBSおよびBERT内蔵
- ロスオブシグナル(LOS)およびロスオブロック(LOL)アラーム
- BER曲線アイモニタ
- 選択可能な2線式またはSPIマイクロコントローラインタフェース
- 小型実装面積、5mm x 5mm、フリップチップの36ピンBGAパッケージ(0.8mmボールピッチ)
- ツインペアシリアル銅ケーブルで最大20m
- 単一のICを送信または受信に使用

MAX24104 15Gbpsクワッドリニアイコライザ
MAX24104は、高損失のバックプレーンおよびケーブルチャネル用の判定帰還イコライザ(DFE)レシーバにおける高周波数信号レベルを復元します。これによって、DFEレシーバはBER (ビットエ...
- 低消費電力によって動作コストを削減
- 単一電源:2.5V
- チャネル当り131mW (typ、700mVP-P出力時)
- CDRソリューションより低電力、低コスト、および小型基板実装面積
- リニアな性能によってシステムの柔軟性が向上
- リニアイコライゼーション:1Gbps~15Gbps
- 高周波信号レベルの増加によってRx DFEのBER目標を実現
- 選択可能な出力リニア振幅範囲:700mVP-P~1000mVP-P
- 入力リターンロス:16dB以下(最大7.5GHz時)
- 調整可能な機能によって柔軟性が向上
- 選択可能なEQピーク範囲:+6dB~+19dB (7.5GHz時)
- 選択可能な平坦利得範囲:-2.9dB~+1.7dB
- 高集積によって設計の柔軟性が向上
- I2Cデイジーチェーンによって最大63のICをアドレス指定
- プラグアンドプレイ:制御端子による設定(全チャネル同一の設定)またはI2Cバスから各チャネルを個別制御
- リンクトレーニング、OOB、およびアイドルに対して透過的、データレートおよび符号化方式に無関係
- FCLGAパッケージ(4mm x 6.5mm)
MAX72466 PCIe Gen2.0信号コンディショナ
信号コンディショナのMAX72466は、符号間干渉(ISI)をクリーンアップし、ジッタを低減して、FR4または銅ケーブルを通じた5Gbps PCIe®信号の到達距離を伸ばします。各8つのPHY...
- 8つの独立したPHY
- DFE内蔵の適応型レシーバ
- スペクトラム拡散クロックサポートを備えた低ジッタクロック/データ復元
- 0~9dBのデエンファシスとスルーレート制御を備えた400mV~1600mVのトランスミッタ振幅
- 帯域内パワーダウンサポート
- 15mm x 15mm、196ピンFCCSPパッケージ(1mmボールピッチ)

MAX14954 堅牢なクワッドPCIeリドライバ、イコライゼーションおよび拡張温度動作
MAX14954は、レシーバでの設定可能な入力イコライゼーションおよび設定可能な再駆動回路を提供することによってPCI Express® (PCIe)信号の完全性を増すように設計されたクワッド...
- 全機能内蔵により使いやすさと設計の柔軟性を実現
- PCIe Gen III (8.0GT/s)、Gen II (5.0GT/s)用に最適化、Gen I (2.5GT/s)対応
- 4レベルの入力イコライゼーション:最大16dB
- 8レベルの出力デエンファシス:最大9dB
- 高レベルの性能で高損失チャネルのノイズを克服
- ランダムジッタ:0.5psRMS (typ)
- デターミニスティックジッタ:10.5psP-P (typ)
- イコライゼーションによって最大30インチのFR4の配置が可能
- 過酷な環境用の堅牢なソリューション
- 産業用温度定格:-40℃~+85℃
- すべての端子で±5kVヒューマンボディモデル(HBM)保護
- 振動/衝撃に強いフロースルーTQFNパッケージ(3.5mm x 9.5mm)に実装

MAX14970 堅牢な6Gbps SATAリドライバ、高ESDおよび拡張温度動作
入力イコライゼーションとプリエンファシスを備えたデュアルチャネルバッファのMAX14970は、内部シリアルATA (SATA) 1i/2i/3i信号、およびeSATA 1m/2m信号のリドライ...
- 過酷な環境用の堅牢なソリューション
- 拡張温度範囲:-40℃~+85℃
- すべての端子で高ESD保護:±8kV (HBM)
- 振動/衝撃に強いパッケージ
- 独自の省電力設計
- スタンバイ状態:1mW (typ)以下
- 動的パワーダウン状態:低減
- アイドル状態:52.8mW (typ)
- アクティブ状態:231mW (typ)
- 設計の柔軟性
- 入力イコライゼーションおよび選択可能な出力プリエンファシス
- 単一電源動作:3.3V
- SATA 3i (6.0Gbps)、SATA 2i/2m (3.0Gbps)、およびSATA 1i/1m (1.5Gbps)対応

MAX14980 堅牢なクワッドSAS/SATAリドライバ/イコライザ、拡張動作温度
クワッドチャネルリドライバのMAX14980は、最大6.0GT/s (ギガトランスファ/秒)のSASまたはSATA信号の2つのフルレーンを再駆動するように設計されており、+3.3V単一電源で動...
- 損失の多いチャネルに対処するために設計された高性能ソリューション
- 個別(チャネル単位)に選択可能な3dBの入力EQおよび出力プリエンファシス
- 最大30インチのチャネル損失を補償:デターミニスティックジッタ23psP-P (max) 、ランダムジッタ1.8psRMS (max)
- リターンロス:8dB (typ) (最大3.0GHz時)
- 過酷な環境で高信頼性の動作を実現する設計
- 工業用温度定格:-40℃~+85℃
- すべての端子で±2.5kVヒューマンボディモデル(HBM) ESD保護
- 振動/衝撃に強いフロースルー42ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 9.0mm)に封止
- 設計およびレイアウトが容易
- 単一電源動作:3.3V
- 入出力50Ω終端抵抗内蔵
リファレンスデザイン
回路基板およびケーブル用イコライザ