先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX86171を迅速に評価
  • 設定の最適化に対応
  • MAX86171のアーキテクチャとソリューション方式の理解を促進
  • リアルタイム監視機能
  • データロギング機能
  • ボード上に加速度計を実装
  • Bluetooth LE

アプリケーション/用途

  • 体水分率
  • 医療用精度
  • 心拍変動
  • 最大酸素摂取量(VO2 max)
  • 筋および組織酸素飽和度(SmO2およびStO2)
  • 光心拍数
  • 以下の検出用に最適化された性能:
  • 酸素飽和度(SpO2)
  • 手首、指、耳、およびその他の部位に最適
  • フィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用ウェアラブル機器

説明

MAX86171の評価システム(EVシステム)は、人体のさまざまな部位(特に手首)のアプリケーション用光AFEのMAX86171の迅速な評価を可能にします。MAX86171はI2CおよびSPI対応インタフェースの両方に対応します。MAX86171は同時に動作する2つの光読取りチャネルを備えています。このEVシステムは柔軟な構成が可能で、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することができます。このEVシステムは、MAX86171の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。

このEVシステムは2つのボードで構成されます。MAXSensor BLEはメインのデータ収集ボードで、MAX86171_OSB#はMAX86171のセンサードータボードです。このEVシステムは、USB-C電源またはリチウムポリマーバッテリを使用して給電可能です。

このEVシステムには28ピンWLPのMAX86171ENI+が実装されています。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。