先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX30131/MAX30132/MAX30134の評価システム Oct 01, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX30131/MAX30132/MAX30134を評価するための便利なプラットフォーム
  • 多数のアクセスしやすいテストポイント
  • マルチチャネル動作
  • Windows® 7、8、10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • IEC61000-4-2 ESD準拠のテストを容易化
  • 超低電力設計

アプリケーション/用途

  • 継続的グルコースモニタ
  • 電気化学センサー
  • 汗センサー
  • ウェアラブルデバイス

説明

MAX30134の評価システムは、DC電流測定および電気化学インピーダンス分光法(EIS)測定機能を備えたMAX30134の機能と特長を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、MAX30134の評価キット(EVキット)およびCortex- M4FマイクロコントローラのMAX32630FTHRを含んでいます。MAX32630FTHRはMAX30134のEVキットに給電し、EVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを備えています。このEVキットには出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。オプションの接続が存在し、それらをシャントすることによって異なる機能を使用することができます。

MAX30131/MAX30132/MAX30134はそれぞれシングル、デュアル、およびクワッドチャネル電気化学センサーに対応し、2端子または3端子構成に対応することに注意してください。

この評価システムは医療装置ではありません。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX30131/MAX30132/MAX30134の評価システム Oct 01, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。