先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14919の評価キット Jan 04, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • Robust Operation with a Wide Range of Input Voltages and Load Conditions
  • Surge Protection with Up To ±1kV IEC61000-4-5 at Output to Ground
  • LED Indication of Fault and Reverse-Current Detect conditions
  • Multiple Fault-Condition Indications
    • Reverse-Current Detection
    • Undervoltage Lockout on V5 Output
    • Short Detection on RCLIM Control Input
    • Thermal Shutdown Fault
  • Includes a FET for Output Reverse-Current Protection
  • Inrush Current Control to Allow up to 2x the Maximum Load Current
  • Resistor-Selectable Options to Set Maximum Allowable Load Current
  • +1.8V to +5.5V Wide Logic-Voltage Range
  • +3V to +5.5V Isolated Supply Input Range
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • 産業用デジタル出力
  • モータ制御
  • PLCおよびDCSシステム
  • リレーおよびソレノイドドライバ

説明

The MAX14919 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX14919 industrial-grade quad low-side switch with 140mΩ (typ) RON and ±1kV/42Ω surge protection.

The MAX14919 EV kit features an isolated power and signal interface to provide pin-level control of the four lowside switches in the MAX14919. The EV kit also features reverse-current detection to prevent damage caused by miswiring faults at output and return terminals.

The EV kit comes with the MAX14919AUP+ (20 TSSOPEP, 6.5mm x 6.4mm footprint) device installed.

簡易ブロック図

MAX14919EVKIT:ボード写真 MAX14919EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX14919の評価キット Jan 04, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。