MAX14906EVKIT

MAX14906の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14906の評価キット(EVキット)は、4チャネル産業用デジタル出力、デジタル入力デバイスのMAX14906を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットによって、MAX14906をチャネル単位でデジタル出力(ハイサイドスイッチまたはプッシュプルドライバ構成)またはタイプ1および3、またはタイプ2デジタル入力のいずれかとして設定することが可能です。このEVキットは、オープンワイヤ状態、出力チャネルの状態、複数の低電圧アラーム、グローバルとチャネル単位の過熱アラーム、および複数のフォルトアラームを含むMAX14906の診断情報を監視します。

このEVキットは、2倍の負荷突入電流のオプションで全てのDOI_出力チャネルが全負荷状態の場合、最大6.4A (max)を提供可能な外部24V DC電源から給電する必要があります。

MAX14906のEVキットは、USBポートを介してPC上のグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)と通信します。このEVキットは、MAX14906の制御信号とインタフェースするFT2232コントローラをボード上に備えています。あるいは、20ピンヘッダ(J13)を介して、マイクロコントローラまたはFPGAからの外部SPIインタフェースを使用することも可能です。

MAX14906のEVキットには、48ピンQFNパッケージ(7mm × 7mm)のMAX14906ATM+が実装されています。

MAX14906EVKIT:ボード写真 MAX14906EVKIT:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • チャネル単位の設定を備えたMAX14906の簡便な評価
  • SafeDemagによって無制限のインダクタンスの安全なターンオフが可能(デジタル出力モード)
  • IEC 61131-2タイプ1および3、またはタイプ2デジタル入力用に設定可能
  • MAX14483およびMAX14937によるガルバニック絶縁に対応:最大3.75kVRMS
  • 外部マイクロコントローラまたはFPGAとの通信に対応
  • 高速パラレルインタフェースまたはSPIシリアルインタフェースによる出力の切り替えが可能
  • Windows® 10、Windows 8.1、およびWindows 7対応GUIソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • RoHS準拠

アプリケーション/用途

  • 設定可能なデジタル入出力
  • 分散制御システム(DCS)
  • 産業用デジタル出力および入力モジュール
  • モータ制御
  • PLCシステム

ツールおよびモデル

  • MAX14906EVKIT ODB Files
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX14906
    4チャネル産業用デジタル出力/デジタル入力

    • チャネル単位の設定自由度によって広範囲のアプリケーションを実現
    • 内蔵診断機能による耐障害性
    • 高集積によって部品数およびPCBスペースを削減