1-Wire Software Tools

マキシムでは、短期間で1-Wire®アプリケーションの構築を可能にする3種類のソフトウェア開発キット(SDK)を提供しています。

各キットで見本プログラムを動作させる前に、1-Wireドライバ(Microsoft® Windows®用)またはその同等品(その他のプラットフォーム用)を先にインストールする必要があります。ほとんどの1-Wireデバイスを動作させることができる包括的なプログラムについては、OneWireViewerをお試しください。これは、1-Wireソフトウェア開発者の便利なデバッグツールとなり、また特定の1-Wireデバイスの概要を提供します(さらに、このJavaソースコードもダウンロードすることができます)。

種類 ID PDF タイトル
チュートリアル 1201 白書8:1-Wire® SHA-1の概要