医療用消耗品ID

ホストシステムとアクセサリ間の予備のコネクタ端子は、通常は数が限られています。そのため、コネクタの複雑性とコストを増大させずに認証と使用回数の監視を追加することは非常に難しい課題です。1-Wire®;製品シリーズは、単にこれらのホスト/アクセサリ間の接続の課題を解決するのみではなく、1つの専用コネクタ接点による実装を可能にします。

独自の1-Wire接点パッケージによって、医療用センサーや試薬瓶などの非電子的周辺装置に1-Wireデバイスを容易に取付け可能で、へこみ部分にスナップ式または接着式で実装することができます。認証と監視がこのように1つの専用1-Wireコネクタ接点によって実現されるため、コネクタの複雑性とコストが削減されます。

医療用消耗品の認証用1-Wireデバイス 

1-Wireの多用途性

  • センサーまたは消耗品を自動的に較正
  • 安全のため特定の回数のみ使用すべきセンサーまたは消耗品の使用回数を制限
  • 残り使用回数を確実に追跡管理
  • 偽造を防止し、高品質な純正OEM製品の使用を確保
  • 耐ガンマ線メモリを利用可能

医療用周辺装置へのセキュリティの追加についての詳細 ›

注目製品