ガンマ線滅菌

医療用アクセサリ、ケーブル、および周辺装置は、製品の特性、ID、較正、または使用状況監視のための内蔵ストレージとして不揮発性メモリを使用することによって、多くの場合に利点が得られます。残念ながら、滅菌方法としてガンマ放射線が要求される場合、この利点は実現されないことが多くなります。

1-Wire®耐ガンマ線メモリは、相互接続の最小化が必要な状況で1つの専用接点を使用し、ガンマ線滅菌処理が行われる場合にこれらのメモリのニーズに対応します。

1-Wire耐ガンマ線メモリの利点

  • ガンマ放射線耐性:最大75kGy (キログレイ)
  • 出荷時に設定された固有の64ビットID番号
  • センサーまたは消耗品を自動的に較正
  • 各メモリページを個別に書込み保護

ガンマ線滅菌用1-Wireデバイス 

注目製品