アプリケーションを1-Wireにブリッジする

以下の製品およびソフトウェアはお客様のアプリケーションを1-Wire®クライアントにブリッジするためのものです。

製品 機能 その他の特長
DS2484 1-Wire®ラインドライバ I2C-1-Wireプロトコルコンバータ、スリープモード、1.8V、3.3V、5.0Vスレーブデバイスをサポート
DS2480B 1-Wireラインドライバ UART/RS232から1-Wireへのプロトコルコンバータ、単一1-WireバスマスターI/Oポートを提供
DS2482-800 1-Wireラインドライバ I²Cから1-Wireへのプロトコルコンバータ、8つの1-WireバスマスターI/Oポートを提供
DS1WM 1-Wireバスマスター合成可能コア VerilogまたはVHDLマクロ、ASICのハードウェアに1-Wireバスマスターを実装
DS9503 抵抗内蔵ESD保護ダイオード ±25kV HBM保護、5Ω絶縁抵抗内蔵、100pF入力容量


種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 5507 合成可能1-WireバスマスターのDS1WMについて理解する
種類 ID タイトル