DS2484EVKIT

DS2484の評価システム


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS2484の評価システム(EVシステム)は、DS2484の評価キット(EVキット)とUSB-I2CアダプタのDS9400で構成されます。DS2484は、I2C-1-Wire®ブリッジデバイスで、I2Cマスターから任意の接続された1-Wireスレーブデバイスへのプロトコル変換を実行します。任意の接続された1-Wireスレーブデバイスに対して、DS2484は1-Wireマスターとなります。評価ソフトウェアは、Windows® 7、Windows 8、またはWindows XP®オペレーティングシステム(OS)環境で動作し、DS2484の各機能を実行する使いやすいユーザーインタフェースを提供します。

PCを使用してDS2484を評価するための完全EVシステムをお求めの場合は、DS2484EVKIT#をご注文ください。また、このEVシステムの評価ソフトウェアは、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkit)で提供しています。

主な特長

  • I2Cホストインタフェースが100kHzと400kHzをサポート
  • I2C通信速度
  • I2C動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
  • 1-Wire動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
  • EVキットに6ピンSOT23のDS2484R+T ICを実装済み
  • 簡便なテストポイントとTO-92ソケット実装
  • 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
  • 評価ソフトウェアをダウンロード可能

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 産業用センサー
  • 医療用機器
  • プリンタ