1-WIRE接点(SFN)パッケージ

非電子的製品に認証、較正、データ収集を追加

マキシムの特許取得済み1-Wire®接点パッケージソリューションは、元々その回路を含むように設計されていない製品に対する機能回路の追加を容易にします。このパッケージは、認証、較正、またはデータ収集機能を既存の製品に追加する必要がある状況で役立ちます。

従来は非電子的だったペリフェラルや消耗品に電子的機能を追加することは、一般的なアプリケーション要件です。これは通常、較正データや製造情報の保存、またはペリフェラル/アクセサリ/消耗品のOEM認証を含むシステム要件によって実施されます。これらのアプリケーションにセキュリティとメモリを提供する適切なIC機能セットの選択に加えて、そのICをペリフェラルに取り付け、ペリフェラルとホストシステム間の電気機械的接続を実現するための、高信頼性でコスト効率に優れたソリューションが必要です。

1-Wire接点パッケージ(別名SFNパッケージ)は、1-Wire ICを非電子的ペリフェラルに取り付けるためのコスト効率の良い手段と、高信頼性の電気機械的接触面の組合せを提供します。このパッケージによって、IC+PCBモジュール方式で同等の機能を実現する必要がなくなり、そのためのコストが削減されます。

現在マキシムは、3種類のサイズの1-Wire接点パッケージを提供しています。

上の図は、利用可能なSFNパッケージおよび実際の寸法を示しますが、画像は視覚による比較のために拡大されています。実際のパッケージ図面は、下記のリンクから参照可能です。

取り付け方法のオプション

1-Wire接点パッケージをペリフェラルに取り付ける方法には、接着、熱かしめ、スロット保持、またはこれらの組合せを含む数種類のオプションが存在します。アプリケーションノート4132 「電気機械的SFNパッケージの取り付け方法」は、取り付けのガイドラインとともに、接触面の信頼性についての情報を提供します。

製品 インタフェース メモリサイズ セキュリティ 3.5mm x 5mm x 0.35mm SFN 3.5mm x 6.5mm x 0.75mm SFN 6mm x 6mm x 0.9mm SFN
DS28E25 1-Wire 4Kb DeepCover® SHA-256     x
DS28EL15 1-Wire 512 bits DeepCover SHA-256 x    
DS28E15 1-Wire 512 bits DeepCover SHA-256   x  
DS28E05 1-Wire 1Kb n/a x    
DS24B33 1-Wire 4Kb n/a     x
DS2431 1-Wire 1Kb n/a x x x
DS2502 1-Wire 1Kb n/a     x
種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 4132 電気機械的SFNパッケージの取り付け方法