1-Wire

1-Wire®製品では、メモリ、ミックスドシグナル、およびセキュアな認証機能の組み合わせが、単一接点シリアルインタフェースで提供されます。1-Wire製品は、シリアルプロトコルで提供される電力および通信によって、相互接続を最小限に抑える必要があるシステムに重要な機能を提供することができます。

1-Wire製品の特長:

  • 単一接点で十分な制御および動作
  • 各デバイスに固有IDを出荷時レーザ書込み
  • シングルバスから給電(「寄生電源」)
  • マルチドロップ可能:単一線上で複数デバイスに対応
  • 優れたESD性能
1-Wireブロック図 1-Wireブロック図 拡大表示+

アプリケーション

注目製品


リソース

種類 ID PDF タイトル
アプリケーションノート 5403 1-Wire評価キットの構成方法
チュートリアル 1796 1-Wire技術の概要とその使用法