ロジックレベルトランスレータ

マキシムはマルチ電圧システムにおけるデータ伝送に必要なレベルシフトを提供する双方向CMOSロジックレベルトランスレータを提供しています。マキシムのLLTは双方向の設計で方向入力を使用する必要がありません。2つの外部電圧、VCCとVLが、これらのデバイスのロジックレベルを設定します。

全ロジックレベルトランスレータ 

主要パラメータ別 

1, 2 1, 100 2, 0.23 2, 6 2, 16 2, 100 4, 0.23 4, 6 4, 16 4, 100 6, 0.23 6, 20 8, 0.23 8, 4 8, 20 8, 100 16, 20 16, 100 ロジックレベルトランスレータ