MAX3397EEVKIT

MAX3397Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3397Eの評価キット(EVキット)は、ESD保護、デュアル、双方向、低レベルトランスレータのMAX3397Eの各機能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX3397Eのいずれのデータラインも双方向(VL ↔ VCC)にデータ変換を行うことができます。MAX3397EのEVキットは、+1.2V~+5.5VのVLと+1.65V~+5.5VのVCCを受け付けます。このEVキットには、MAX3397EELA+が実装されています。

主な特長

  • ジャンパ選択可能なイネーブル/シャットダウン設定
  • VLの電源範囲:+1.2V~+5.5V
  • VCCの電源範囲:+1.65V~+5.5V
  • 実証済みのPCBレイアウト