MAX14850EVKIT

MAX14850の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14850の評価キット(EVキット)は、16ピンナローボディSO表面実装パッケージに封止された6チャネルデジタルアイソレータのMAX14850の機能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、ボード上に絶縁型電源、RS-485トランシーバ、およびRS-232トランシーバを備えています。このEVキットは5V単一電源で動作します。

主な特長

  • 5V単一電源動作
  • ボード上の絶縁型RS-485およびRS-232トランシーバによって試験が容易
  • 600VRMS絶縁:60秒
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリマネージメント
  • I2C、SPI、SMBus、PMBusインタフェース
  • 産業用制御システム
  • 絶縁型RS-232、RS-485/RS-422
  • 医療用システム
  • テレコムシステム