MAX14548EEVKIT

MAX14548AEおよびMAX14548Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14548Eの評価キット(EVキット)は、16チャネル双方向レベルトランスレータのMAX14548Eを評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX14548Eは、VLとVCCロジックレベル間を変換し、最大100Mbps (50MHz)のデータレートを保証します。

このEVキットのPCBには、40ピンWLPのMAX14548EEWL+ が実装されています。ピンコンパチブルのMAX14548AEEWL+の無料サンプルについては、お問い合わせください。            

主な特長

  • USB電源
  • 内蔵クロックジェネレータ:33MHz
  • 16すべての入力/出力(I/O)チャネルにアクセス可能なヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • CMOSロジックレベル変換
  • GPS
  • 低電圧ASICレベル変換
  • ポータブル通信機器
  • スマートカードリーダ
  • テレコム機器

ツールおよびモデル

  • MAX14548Eガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース