MAX13047EEVKIT

MAX13047Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX13047Eの評価キット(EVキット)は、デュアル双方向低電圧レベルトランスレータのMAX13047Eを評価するための実証済みの設計を提供します。MAX13047Eは最大16Mbps (8MHz)のデータレートでVLおよびVCCのロジックレベル間を変換します。

MAX13047EのEVキットPCBには、MAX13047EEVB+が実装されています。

主な特長

  • 8MHz、4MHz、および1MHzを生成可能なクロックジェネレータを搭載
  • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V、 VCC ≤ +5.5V)
  • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • CMOSロジックレベル変換
  • I2Cおよび1-Wire変換
  • ポータブル機器