MAX13035EEVKIT

MAX13035Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX13035Eの評価キット(EVキット)は、セキュアなディジタル(SD)メモリカードとのインタフェース用に使用される6チャネル、双方向ロジックレベルトランスレータのMAX13035Eを検証します。このEVキットは、SDメモリカードインタフェースおよび汎用インタフェース接続を備えています。MAX13035E ICは、最高100Mbpsのデータ速度が保証されます。MAX13035Eでは、VLとVCCロジックレベル間で変換が行われます。VLの範囲は1.62V~3.2Vで、±15kV ESD保護のVCCの範囲は2.2V~3.6Vです。

また、このEVキットは、総合ライン保護用のデュアルチャネルESD保護アレイのMAX3202Eも搭載しています。

主な特長

  • 電源電圧範囲
    • VL:1.62V~3.2V
    • VCC:2.2V~3.6V
  • I/O VCCラインの±15kV ESD保護
  • SDメモリカードおよび汎用インタフェース接続
  • 保証データ速度:100Mbps
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • メモリスティックカードレベル変換
  • MiniSDカードレベル変換
  • MMCレベル変換
  • SDカードレベル変換
  • TransFlash®レベル変換