先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX22530/MAX22531の評価キット Apr 26, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX22530/MAX22531の簡便な評価
  • EVキットはUSB給電式、フィールド側電源は不要
  • 全入力にアクセス可能
  • Windows 7、Windows 8.1、およびWindows 10対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • RoHS準拠

アプリケーション/用途

  • 配電オートメーション
  • 高電圧バイナリ入力
  • モーションコントロール
  • プロセスオートメーション
  • サブステーションオートメーション

説明

MAX2253xの評価キット(EVキット)は、フィールド側電源内蔵4チャネル絶縁型ADCのMAX22530およびMAX22531の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。USBポートを介してPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)はMAX22530のEVキットおよびMAX22531のEVキットと通信します。

MAX22530のEVキットにはMAX22530AWE+ (16ピンWSOIC)デバイスが実装されています。

MAX22531のEVキットにはMAX22531AAP+ (20ピンSSOP)デバイスが実装されています。

このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www.maximintegrated.com/jp/products/MAX22530 ~ MAX22532)からダウンロード可能です。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

簡易ブロック図

MAX22530EVKIT、MAX22531EVKIT:ボード写真 MAX22530EVKIT、MAX22531EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX22530/MAX22531の評価キット Apr 26, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。