先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

簡易ブロック図

技術資料

データシート MAX22444/MAX22445/MAX22446の評価キット Jun 29, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
  • SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 最大5kVRMS (60秒)の絶縁を保証
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • バッテリマネージメント
  • 産業オートメーション向けフィールドバス通信
  • 絶縁型RS-485/RS-422、CAN
  • 絶縁SPIインタフェース
  • 医療用システム

説明

MAX22444~MAX22446の評価キット(EVキット)は、強化、4チャネル、ガルバニックデジタルアイソレータのMAX22444~MAX22446を評価するための実証済みデザインを提供します。2種類の評価ボードが利用可能で、MAX22444~MAX22446ファミリの各種チャネル方向構成、各種ENA極性、および各種出力デフォルト設定に対応します。MAX22445FWEVKIT#は完全実装および試験済みで、MAX22445FAWE+が実装されています(図1)。MAX2244XWEVKIT#はU1が未実装の汎用ボードで、ユーザーはMAX22444~MAX22446ファミリからデバイスを選択することができます(図2)。両方の評価ボードはワイドボディ16ピンSOICパッケージタイプに対応します。EVキットのオプションについては、データシートの表1を参照してください。

これらのEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX2244XWEVKIT#はU1が未実装の状態で提供され、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX22444BAWE+、MAX22444CAWE+、MAX22444EAWE+、MAX22444FAWE+、MAX22444MAWE+、MAX22444NAWE+、MAX22445BAWE+、MAX22445CAWE+、MAX22445EAWE+、MAX22445FAWE+、MAX22445MAWE+、MAX22445NAWE+、MAX22445RAWE+、MAX22445SAWE+、MAX22445UAWE+、MAX22445VAWE+、MAX22446BAWE+、MAX22446CAWE+、MAX22446EAWE+、MAX22446FAWE+、MAX22446MAWE+、MAX22446NAWE+

簡易ブロック図

MAX22445FWのEVキット MAX22445FWのEVキット Zoom icon

技術資料

データシート MAX22444/MAX22445/MAX22446の評価キット Jun 29, 2018

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。