MAX2234XSEVKIT

MAX22344/MAX22345/MAX22346の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX22344~MAX22346の評価キット(EVキット)は、強化、4チャネル、ガルバニックデジタルアイソレータのMAX22344~MAX22346を評価するための実証済みデザインを提供します。2種類の評価ボードが利用可能で、MAX22344~MAX22346ファミリの各種チャネル方向構成および各種ENA極性に対応します。MAX22345CSEVKIT#は完全実装および試験済みで、MAX22345CAAP+が実装されています。MAX2234XSEVKIT#はU1が未実装の汎用ボードで、ユーザーはMAX22344~MAX22346ファミリからデバイスを選択することができます。両方の評価ボードは20ピンSSOPパッケージタイプに対応します。

これらのEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX2234XSEVKIT#はU1が未実装の状態で提供され、以下のデジタルアイソレータに対応します:MAX22344BAAP+、MAX22344CAAP+、MAX22345BAAP+、MAX22345CAAP+、MAX22345RAAP+、MAX22345SAAP+、MAX22346BAAP+、MAX22346CAAP+

主な特長

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
  • SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト

アプリケーション/用途

  • バッテリマネージメント
  • 産業オートメーション向けフィールドバス通信
  • 絶縁型RS-485/RS-422、CAN
  • 絶縁SPIインタフェース
  • 医療用システム
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX22245
Reinforced, Fast, Low-Power Two-Channel Digital Isolators

  • Reinforced Galvanic Isolation for Fast Digital Signals
  • Low Power Consumption
  • Options to Support a Broad Range of Applications

MAX22246
Reinforced, Fast, Low-Power Two-Channel Digital Isolators

  • Reinforced Galvanic Isolation for Fast Digital Signals
  • Low Power Consumption
  • Options to Support a Broad Range of Applications

MAX22517
Self-Powered, Two-Channel, 3.5kVRMS Digital Isolator

  • Robust Protection in Small Footprint
  • Robust Galvanic Isolation of Digital Signals
  • Design Flexibility

MAX22518
Self-Powered, Two-Channel, 3.5kVRMS Digital Isolator

  • Robust Protection in Small Footprint
  • Robust Galvanic Isolation of Digital Signals
  • Design Flexibility

MAX22519
Self-Powered, Two-Channel, 3.5kVRMS Digital Isolator

  • Robust Protection in Small Footprint
  • Robust Galvanic Isolation of Digital Signals
  • Design Flexibility