MAX149X1EVKIT

MAX14938/MAX14939/MAX14941/MAX14942/MAX14945およびMAX14948の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX149X1の評価キット(EVキット)は、絶縁型RS-485/ProfibusトランシーバのMAX14938の機能を実証する完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。

MAX149X1のEVキットは、MAX14939、MAX14941、MAX14942、MAX14945、およびMAX14948も評価することができます。

主な特長

  • 3.3V単一電源で動作
  • RS-485/Profibusの評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 2750VRMS絶縁:60秒
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • HVAC
  • 産業オートメーション機器
  • パワーメータ
  • プログラマブルロジックコントローラ

ツールおよびモデル

  • MAX149X1EVKITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX22700D
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22701D
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22701E
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22700E
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22702D
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22702E
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁