MAX148X1EVKIT

MAX14852 / MAX14854 / MAX14856およびMAX14858の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX148X1の評価キット(EVキット)は、絶縁型RS-485/RS-422トランシーバのMAX14852の機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3Vの単一電源で動作し、回路の2次側に給電するための絶縁型電源を実装しています。

また、MAX148X1のEVキットを使ってMAX14854、MAX14856、およびMAX14858も評価することができます。

主な特長

  • 単一電源動作:3.3V
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 5000VRMS (最大)絶縁:60秒
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • HVAC
  • 産業オートメーション機器
  • パワーメータ
  • プログラマブルロジックコントローラ
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
MAX22700D
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁

MAX22701D
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁

MAX22701E
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁

MAX22700E
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁

MAX22702D
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁

MAX22702E
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁