MAX14851EVKIT

MAX14851の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14851の評価キット(EVキット)は、16ピンQSOPパッケージに封止された6チャネルデジタルアイソレータのMAX14851の機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットはボード上に絶縁型電源を備えており、単一電源から給電されます。

主な特長

  • 単一電源動作
  • 絶縁耐圧:600VRMS (60秒)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリマネージメント
  • 産業用制御システム
  • 絶縁型I2C、SPI、RS-232/422/485インタフェース
  • 医療用システム
  • テレコムシステム

ツールおよびモデル

  • MAX14851EVKITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX22702D
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22702E
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22700E
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22701D
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22700D
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22701E
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁