MAX14483EVKIT

MAX14483の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14483の評価キット(EVキット)は、6チャネル、3.75kVRMS、SPIデジタルアイソレータのMAX14483を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、SMAコネクタまたはテストポイントのいずれかを介して全6つのチャネルへの容易なアクセスが可能です。レディ信号(SAAおよびSBA)とアクティブローFAULT出力の内蔵LEDは、信号の状態を直接表示します。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX14483EVKIT#には、20ピンSSOPパッケージ(沿面および空間距離5.5mm)のMAX14483AAP+が実装されています。

MAX14483EVKIT:ボード写真 MAX14483EVKIT:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • 6つの片方向チャネル、各種のチャネル方向構成およびデータ速度(最大200Mbps)
  • 内蔵LEDによってデバイスの通信可能状態を表示
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 20ピンSSOPパッケージで最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ビルオートメーション
  • 汎用SPIバス絶縁
  • 産業用オートメーション
  • プロセスオートメーション
  • プログラマブルロジックコントローラ
  • ロボット工学
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
MAX22700D
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁

MAX22701D
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁

MAX22700E
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁

MAX22701E
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁

MAX22702D
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁

MAX22702E
超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

  • マッチング伝播遅延
  • 高CMTI:300kV/µs (typ)
  • 堅牢なガルバニック絶縁