先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

簡易ブロック図

技術資料

データシート MAX14434/MAX14435/MAX14436の評価キット Mar 12, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ワイドボディSOICパッケージで最大5kVRMS (60秒)の絶縁を保証

アプリケーション/用途

  • バッテリマネージメント
  • 産業オートメーション向けフィールドバス通信
  • 汎用絶縁アプリケーション
  • 絶縁型RS-485/RS-422、CAN
  • 医療用システム

説明

MAX14434~MAX14436の評価キット(EVキット)は、4チャネル片方向デジタルアイソレータのMAX14434~MAX14436を評価するための実証済みデザインを提供します。3種類の評価ボードが利用可能で、MAX14434~MAX14436ファミリの各種チャネル方向構成に対応します。すべての評価ボードはワイドボディ16ピンSOICパッケージタイプに対応します。EVキットのオプションについては、データシートの表1を参照してください。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX14434FWEVKIT#にはMAX14434FAWE+が実装されていますが、MAX14434BAWE+、MAX14434CAWE+、MAX14434EAWE+の各デジタルアイソレータの評価に使用することもできます。MAX14435FWEVKIT#にはMAX14435FAWE+が実装されていますが、MAX14435RAWE+、MAX14435SAWE+、MAX14435UAWE+、およびMAX14435VAWE+の各デジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14436WEVKIT#にはMAX14436FAWE+が実装されていますが、MAX14436BAWE+、MAX14436CAWE+、MAX14436EAWE+の各デジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

簡易ブロック図

MAX14434FWEVKIT、MAX14435FWEVKIT、MAX14436FWEVKIT:写真 MAX14434FWEVKIT、MAX14435FWEVKIT、MAX14436FWEVKIT:写真 Zoom icon

技術資料

データシート MAX14434/MAX14435/MAX14436の評価キット Mar 12, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。