先頭に戻る

製品の詳細

MAX14430~MAX14432の評価キット(EVキット)は、4チャネル片方向デジタルアイソレータのMAX14430~MAX14432を評価するための実証済みデザインを提供します。3種類の評価ボードが利用可能で、MAX14430~MAX14432ファミリの各種チャネル方向構成に対応します。すべての評価ボードは、ナローボディタイプの16ピンSOICパッケージに対応します。EVキットのオプションについては、データシートの表1を参照してください。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX14430FSEVKIT#にはMAX14430FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+

MAX14431FSEVKIT#にはMAX14431FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14431BASE+、MAX14431CASE+
MAX14431EASE+、MAX14431RASE+
MAX14431SASE+、MAX14431UASE+
MAX14431VASE+

MAX14432FSEVKIT#にはMAX14432FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+

MAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+はMAX14430EASE+およびMAX14431CASE+と同じ機能および電気的性能を備えていますが、16-QSOPパッケージに封止されています。MAX14432FSEVKIT#は、MAX14430EASE+またはMAX14431CASE+をU1として実装することでMAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+の電気的性能の評価に使用することができます。

主な機能

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ナローボディSOICパッケージで最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証

アプリケーション/用途

簡略化されたブロック図

MAX14430FSEVKIT、MAX14431FSEVKIT、MAX14432FSEVKIT:ボード写真 MAX14430FSEVKIT、MAX14431FSEVKIT、MAX14432FSEVKIT:ボード写真 Zoom icon

技術資料

データシート MAX14430/MAX14431/MAX14432の評価キット Sep 21, 2020

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ナローボディSOICパッケージで最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証

アプリケーション/用途

説明

MAX14430~MAX14432の評価キット(EVキット)は、4チャネル片方向デジタルアイソレータのMAX14430~MAX14432を評価するための実証済みデザインを提供します。3種類の評価ボードが利用可能で、MAX14430~MAX14432ファミリの各種チャネル方向構成に対応します。すべての評価ボードは、ナローボディタイプの16ピンSOICパッケージに対応します。EVキットのオプションについては、データシートの表1を参照してください。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX14430FSEVKIT#にはMAX14430FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+

MAX14431FSEVKIT#にはMAX14431FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14431BASE+、MAX14431CASE+
MAX14431EASE+、MAX14431RASE+
MAX14431SASE+、MAX14431UASE+
MAX14431VASE+

MAX14432FSEVKIT#にはMAX14432FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+

MAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+はMAX14430EASE+およびMAX14431CASE+と同じ機能および電気的性能を備えていますが、16-QSOPパッケージに封止されています。MAX14432FSEVKIT#は、MAX14430EASE+またはMAX14431CASE+をU1として実装することでMAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+の電気的性能の評価に使用することができます。

簡略化されたブロック図

MAX14430FSEVKIT、MAX14431FSEVKIT、MAX14432FSEVKIT:ボード写真 MAX14430FSEVKIT、MAX14431FSEVKIT、MAX14432FSEVKIT:ボード写真 Zoom icon

技術資料

データシート MAX14430/MAX14431/MAX14432の評価キット Sep 21, 2020

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。