MAX14431FSEVKIT

MAX14430/MAX14431/MAX14432の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14430~MAX14432の評価キット(EVキット)は、4チャネル片方向デジタルアイソレータのMAX14430~MAX14432を評価するための実証済みデザインを提供します。3種類の評価ボードが利用可能で、MAX14430~MAX14432ファミリの各種チャネル方向構成に対応します。すべての評価ボードは、ナローボディタイプの16ピンSOICパッケージに対応します。EVキットのオプションについては、データシートの表1を参照してください。

このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。

MAX14430FSEVKIT#にはMAX14430FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+

MAX14431FSEVKIT#にはMAX14431FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14431BASE+、MAX14431CASE+
MAX14431EASE+、MAX14431RASE+
MAX14431SASE+、MAX14431UASE+
MAX14431VASE+

MAX14432FSEVKIT#にはMAX14432FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。

MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+

MAX14430EAEE+はMAX14430EASE+と同じ機能および電気的性能を備えていますが、16-QSOPパッケージに封止されています。MAX14432FSEVKIT#は、MAX14430EASE+をU1として実装することでMAX14430EAEE+の電気的性能の評価に使用することができます。

MAX14430FSEVKIT、MAX14431FSEVKIT、MAX14432FSEVKIT:ボード写真 MAX14430FSEVKIT、MAX14431FSEVKIT、MAX14432FSEVKIT:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
  • 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
  • SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
  • 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • ナローボディSOICパッケージで最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証

ツールおよびモデル

  • MAX14432FSEVKITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX22700D
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22701D
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22700E
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22701E
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22702D
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁

    MAX22702E
    超高CMTI絶縁型ゲートドライバ

    • マッチング伝播遅延
    • 高CMTI:300kV/µs (typ)
    • 堅牢なガルバニック絶縁