製品の詳細
MAX14430~MAX14432の評価キット(EVキット)は、4チャネル片方向デジタルアイソレータのMAX14430~MAX14432を評価するための実証済みデザインを提供します。3種類の評価ボードが利用可能で、MAX14430~MAX14432ファミリの各種チャネル方向構成に対応します。すべての評価ボードは、ナローボディタイプの16ピンSOICパッケージに対応します。EVキットのオプションについては、データシートの表1を参照してください。
このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。
MAX14430FSEVKIT#にはMAX14430FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。
MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+
MAX14431FSEVKIT#にはMAX14431FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。
MAX14431BASE+、MAX14431CASE+
MAX14431EASE+、MAX14431RASE+
MAX14431SASE+、MAX14431UASE+
MAX14431VASE+
MAX14432FSEVKIT#にはMAX14432FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。
MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+
MAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+はMAX14430EASE+およびMAX14431CASE+と同じ機能および電気的性能を備えていますが、16-QSOPパッケージに封止されています。MAX14432FSEVKIT#は、MAX14430EASE+またはMAX14431CASE+をU1として実装することでMAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+の電気的性能の評価に使用することができます。
主な機能
- 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
- 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
- SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- ナローボディSOICパッケージで最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証
アプリケーション/用途
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 広範囲のデータ転送レート:DC~200Mbps
- 4つの片方向チャネル、3種類のチャネル方向構成
- SMAコネクタによって外部機器との接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- ナローボディSOICパッケージで最大3.75kVRMS (60秒)の絶縁を保証
アプリケーション/用途
説明
MAX14430~MAX14432の評価キット(EVキット)は、4チャネル片方向デジタルアイソレータのMAX14430~MAX14432を評価するための実証済みデザインを提供します。3種類の評価ボードが利用可能で、MAX14430~MAX14432ファミリの各種チャネル方向構成に対応します。すべての評価ボードは、ナローボディタイプの16ピンSOICパッケージに対応します。EVキットのオプションについては、データシートの表1を参照してください。
このEVキットは、公称出力電圧が1.71V~5.5Vの範囲の2つの個別の絶縁型電源から給電してください。2つの側の間を絶縁せずにデバイスの電気的パラメータを評価する場合は、1つの電源を使用することもできます。
MAX14430FSEVKIT#にはMAX14430FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。
MAX14430BASE+
MAX14430CASE+
MAX14430EASE+
MAX14431FSEVKIT#にはMAX14431FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。
MAX14431BASE+、MAX14431CASE+
MAX14431EASE+、MAX14431RASE+
MAX14431SASE+、MAX14431UASE+
MAX14431VASE+
MAX14432FSEVKIT#にはMAX14432FASE+が実装されていますが、下記のデジタルアイソレータの評価に使用することもできます。
MAX14432BASE+
MAX14432CASE+
MAX14432EASE+
MAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+はMAX14430EASE+およびMAX14431CASE+と同じ機能および電気的性能を備えていますが、16-QSOPパッケージに封止されています。MAX14432FSEVKIT#は、MAX14430EASE+またはMAX14431CASE+をU1として実装することでMAX14430EAEE+およびMAX14431CAEE+の電気的性能の評価に使用することができます。