先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14001 / MAX14002の評価キット Nov 22, 2016
アプリケーションノート Guidelines to Programming the MAX14001/MAX14002 Configurable, Isolated ADCs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX14001/MAX14002の簡便な評価
  • EVキットはUSB給電式
  • デイジーチェーンが可能なSPIインタフェース
  • 内部電圧リファレンスまたは外部電圧リファレンス
  • 半波入力整流フィルタまたは全波入力整流フィルタ
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1、およびWindows 10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

アプリケーション/用途

  • 配電オートメーション
  • 高電圧バイナリ入力(12V~300V)
  • 産業用制御、マルチレンジ、個別に絶縁された入力を備えたデジタル入力モジュール
  • サブステーションオートメーション

説明

MAX14001/14002の評価システム(EVシステム)は、設定可能バイナリ入力アプリケーション用に最適化された、設定可能な電圧コンパレータと突入電流制御を備えた絶縁型、シングルチャネル、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX14001とMAX14002の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX14001/MAX14002のEVキットは、SPI通信用のPmod対応コネクタを備えています。このEVシステムには、USBケーブルを介してPCからコマンドを受信し、ソフトウェアとEVキット上のMAX14001/MAX14002間の通信用のSPIインタフェースを形成するUSB2PMB2アダプタボードが含まれています。

このEVシステムは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。MAX14001/MAX14002のEVキットは2つのMAX14001/MAX14002デバイス(U1およびU2)を備え、図1に示すように、複数のモードで動作させることができます。

  1. シングルチャネルモード:所望のチャネルに応じて、USB2PMB2アダプタをEVキット上のコネクタPMOD1またはPMOD2に接続し、信号調整回路を備えた各種構成のアナログ入力を実現することができます。
  2. デイジーチェーンモード:USB2PMB2アダプタをコネクタPMOD1に接続し、U1のDOUTをU2のDINに接続します。U1とU2の両方が、1つのSPIインタフェースから制御されます。
  3. デュアルチャネルモード:USB2PMB2アダプタをコネクタPMOD1に接続し、2つのチップセレクト信号(CS1およびCS2)を使用して、1つのコネクタ/GUIインタフェースを介して各チップを制御します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14001 / MAX14002の評価キット Nov 22, 2016
アプリケーションノート Guidelines to Programming the MAX14001/MAX14002 Configurable, Isolated ADCs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。