/
/
/
先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/interface/isolation

アイソレーションIC

アイソレーションIC
アイソレーションIC (別名アイソレータIC)は2つの電力領域間に完全なガルバニック絶縁を提供します。アイソレーションICは回路を高いコモンモード過渡やフォルトから保護し、グランドループを排除します。アイソレーションICは産業用通信および医療アプリケーションで一般的に使用されています。
デジタル信号アイソレータ
マキシムのデジタル信号アイソレータ製品は最大5kVの絶縁を提供し、最大200Mbpsまでのデータレートに対応します。デジタルアイソレータは同じ絶縁性能を提供しながら電力要件を低減し、より少ない基板スペースしか使用しないため、多くのアプリケーションでフォトカプラに取って代わっています。製品は多くの産業通信規格で使用することが可能です。
マキシムの産業用デジタル入力レベルトランスレータやシリアライザと組み合わせて使用されると、これらのデジタルアイソレータは設計スペースを節約し、信頼性を向上させ、電力要件の低減を実現する完全なデジタル入力ソリューションを提供します。
絶縁型電源ソリューションをお探しですか? マキシムの「絶縁型電源」ページをご覧ください。
絶縁型RS-232トランシーバ
Maxim offers two options that address RS-232 communication where isolation is required. First is...
絶縁型RS-485/422トランシーバ
Maxim integrates galvanic isolation in our RS-485/RS-422 transceivers to eliminate the need for ...
技術資料
人気の技術資料を見る:
技術資料

注目ブログ
注目製品

MAX22446 強化、高速、低電力、4チャネルデジタルアイソレータ
MAX22444~MAX22446は、マキシムの独自プロセス技術を使用した強化、高速、低電力4チャネルデジタルガルバニックアイソレータです。これらのデバイスは、異なる電源領域を備えた回路間でデ...
- 高速デジタル信号の強化ガルバニック絶縁
- 最大データレート:200Mbps
- 絶縁耐圧(VISO):5kVRMS (60秒)
- 連続耐圧(VIOWM):1500VRMS
- サージ耐圧:±10kV (GNDAとGNDB間、1.2/50µsの波形)
- 高CMTI:50kV/µs (typ)
- 低消費電力
- 0.74mW (1Mbps時チャネル当り、VDD = 1.8V)
- 1.4mW (1Mbps時チャネル当り、VDD = 3.3V)
- 3.2mW (100Mbps時チャネル当り、VDD = 1.8V)
- オプションによって広範囲のアプリケーションに対応
- 2つの最大データレート:200Mbps / 25Mbps
- 3つの方向構成
- アクティブハイまたはアクティブローのイネーブル入力
- 2つの固定出力デフォルト状態(ハイ/ロー)または端子選択可能(M/Nバージョン)

MAX22700E 超高CMTI絶縁型ゲートドライバ
MAX22700~MAX22702はシングルチャネル絶縁型ゲートドライバのファミリで、300kV/µs (typ)という超高コモンモード過渡耐性(CMTI)を備えています。これらのデバイスは、...
- マッチング伝播遅延
- 最小パルス幅:20ns
- 伝播遅延:35ns (室温)
- デバイス間伝播遅延マッチング:2ns (室温)
- デバイス間伝播遅延マッチング:5ns (-40℃~+125℃の温度範囲)
- 高CMTI:300kV/µs (typ)
- 堅牢なガルバニック絶縁
- 絶縁耐圧(VISO):3kVRMS (ナローSOIC)または5kVRMS (ワイドSOIC) (60秒)
- 連続耐圧(VIOWM):600VRMS (ナローSOIC)または848VRMS (ワイドSOIC)
- サージ耐圧:±5kV (GNDAとVSSB間、1.2/50µsの波形
- 高精度UVLO
- オプションによって広範囲のアプリケーションに対応
- 3つの出力オプション:GNDB、ミラークランプ、または可変UVLO
- 2つの入力構成:イネーブルを備えたシングルエンド(Eバージョン)または差動(Dバージョン)
MAX12931FEVKIT MAX12930/MAX12931の評価キット
MAX12930/MAX12931の評価キット(EVキット)は、2チャネルデジタルアイソレータのMAX12930またはMAX12931を評価するための実証済みデザインを提供します。ナローボディ...
- 広範囲のデータ転送レート:DC~150Mbps
- 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12930)または反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12931)
- SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 保証絶縁耐圧:最大3kVRMS、60秒(ナローボディSOICパッケージの場合)
- 保証絶縁耐圧:最大5kVRMS、60秒(ワイドボディSOICパッケージの場合)
MAX12931EEVKIT MAX12930/MAX12931の評価キット
MAX12930/MAX12931の評価キット(EVキット)は、2チャネルデジタルアイソレータのMAX12930またはMAX12931を評価するための実証済みデザインを提供します。ナローボディ...
- 広範囲のデータ転送レート:DC~150Mbps
- 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12930)または反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12931)
- SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 保証絶縁耐圧:最大3kVRMS、60秒(ナローボディSOICパッケージの場合)
- 保証絶縁耐圧:最大5kVRMS、60秒(ワイドボディSOICパッケージの場合)
MAX12930EEVKIT MAX12930/MAX12931の評価キット
MAX12930/MAX12931の評価キット(EVキット)は、2チャネルデジタルアイソレータのMAX12930またはMAX12931を評価するための実証済みデザインを提供します。ナローボディ...
- 広範囲のデータ転送レート:DC~150Mbps
- 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12930)または反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12931)
- SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 保証絶縁耐圧:最大3kVRMS、60秒(ナローボディSOICパッケージの場合)
- 保証絶縁耐圧:最大5kVRMS、60秒(ワイドボディSOICパッケージの場合)

MAX22444 強化、高速、低電力、4チャネルデジタルアイソレータ
MAX22444~MAX22446は、マキシムの独自プロセス技術を使用した強化、高速、低電力4チャネルデジタルガルバニックアイソレータです。これらのデバイスは、異なる電源領域を備えた回路間でデ...
- 高速デジタル信号の強化ガルバニック絶縁
- 最大データレート:200Mbps
- 絶縁耐圧(VISO):5kVRMS (60秒)
- 連続耐圧(VIOWM):1500VRMS
- サージ耐圧:±10kV (GNDAとGNDB間、1.2/50µsの波形)
- 高CMTI:50kV/µs (typ)
- 低消費電力
- 0.74mW (1Mbps時チャネル当り、VDD = 1.8V)
- 1.4mW (1Mbps時チャネル当り、VDD = 3.3V)
- 3.2mW (100Mbps時チャネル当り、VDD = 1.8V)
- オプションによって広範囲のアプリケーションに対応
- 2つの最大データレート:200Mbps / 25Mbps
- 3つの方向構成
- アクティブハイまたはアクティブローのイネーブル入力
- 2つの固定出力デフォルト状態(ハイ/ロー)または端子選択可能(M/Nバージョン)

MAX22246CWEVKIT MAX22245/MAX22246の評価キット
The MAX22245/MAX22246 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the MAX22245...

MAX2224XWEVKIT MAX22245/MAX22246の評価キット
The MAX22245/MAX22246 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the MAX22245...

MAX22245 Reinforced, Fast, Low-Power Two-Channel Digital Isolators
The MAX22245/MAX22246 are a family of 2-channel reinforced, fast, low-power digital galvanic iso...

MAX22246 Reinforced, Fast, Low-Power Two-Channel Digital Isolators
The MAX22245/MAX22246 are a family of 2-channel reinforced, fast, low-power digital galvanic iso...

MAX22446 強化、高速、低電力、4チャネルデジタルアイソレータ
MAX22444~MAX22446は、マキシムの独自プロセス技術を使用した強化、高速、低電力4チャネルデジタルガルバニックアイソレータです。これらのデバイスは、異なる電源領域を備えた回路間でデ...
- 高速デジタル信号の強化ガルバニック絶縁
- 最大データレート:200Mbps
- 絶縁耐圧(VISO):5kVRMS (60秒)
- 連続耐圧(VIOWM):1500VRMS
- サージ耐圧:±10kV (GNDAとGNDB間、1.2/50µsの波形)
- 高CMTI:50kV/µs (typ)
- 低消費電力
- 0.74mW (1Mbps時チャネル当り、VDD = 1.8V)
- 1.4mW (1Mbps時チャネル当り、VDD = 3.3V)
- 3.2mW (100Mbps時チャネル当り、VDD = 1.8V)
- オプションによって広範囲のアプリケーションに対応
- 2つの最大データレート:200Mbps / 25Mbps
- 3つの方向構成
- アクティブハイまたはアクティブローのイネーブル入力
- 2つの固定出力デフォルト状態(ハイ/ロー)または端子選択可能(M/Nバージョン)

MAX22700E 超高CMTI絶縁型ゲートドライバ
MAX22700~MAX22702はシングルチャネル絶縁型ゲートドライバのファミリで、300kV/µs (typ)という超高コモンモード過渡耐性(CMTI)を備えています。これらのデバイスは、...
- マッチング伝播遅延
- 最小パルス幅:20ns
- 伝播遅延:35ns (室温)
- デバイス間伝播遅延マッチング:2ns (室温)
- デバイス間伝播遅延マッチング:5ns (-40℃~+125℃の温度範囲)
- 高CMTI:300kV/µs (typ)
- 堅牢なガルバニック絶縁
- 絶縁耐圧(VISO):3kVRMS (ナローSOIC)または5kVRMS (ワイドSOIC) (60秒)
- 連続耐圧(VIOWM):600VRMS (ナローSOIC)または848VRMS (ワイドSOIC)
- サージ耐圧:±5kV (GNDAとVSSB間、1.2/50µsの波形
- 高精度UVLO
- オプションによって広範囲のアプリケーションに対応
- 3つの出力オプション:GNDB、ミラークランプ、または可変UVLO
- 2つの入力構成:イネーブルを備えたシングルエンド(Eバージョン)または差動(Dバージョン)
MAX12931FEVKIT MAX12930/MAX12931の評価キット
MAX12930/MAX12931の評価キット(EVキット)は、2チャネルデジタルアイソレータのMAX12930またはMAX12931を評価するための実証済みデザインを提供します。ナローボディ...
- 広範囲のデータ転送レート:DC~150Mbps
- 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12930)または反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12931)
- SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 保証絶縁耐圧:最大3kVRMS、60秒(ナローボディSOICパッケージの場合)
- 保証絶縁耐圧:最大5kVRMS、60秒(ワイドボディSOICパッケージの場合)
MAX12931EEVKIT MAX12930/MAX12931の評価キット
MAX12930/MAX12931の評価キット(EVキット)は、2チャネルデジタルアイソレータのMAX12930またはMAX12931を評価するための実証済みデザインを提供します。ナローボディ...
- 広範囲のデータ転送レート:DC~150Mbps
- 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12930)または反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12931)
- SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 保証絶縁耐圧:最大3kVRMS、60秒(ナローボディSOICパッケージの場合)
- 保証絶縁耐圧:最大5kVRMS、60秒(ワイドボディSOICパッケージの場合)
MAX12930EEVKIT MAX12930/MAX12931の評価キット
MAX12930/MAX12931の評価キット(EVキット)は、2チャネルデジタルアイソレータのMAX12930またはMAX12931を評価するための実証済みデザインを提供します。ナローボディ...
- 広範囲のデータ転送レート:DC~150Mbps
- 同じ方向の2つの片方向チャネル(MAX12930)または反対方向の2つの片方向チャネル(MAX12931)
- SMAコネクタによって外部機器への接続が容易
- 広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
- 保証絶縁耐圧:最大3kVRMS、60秒(ナローボディSOICパッケージの場合)
- 保証絶縁耐圧:最大5kVRMS、60秒(ワイドボディSOICパッケージの場合)

MAX22444 強化、高速、低電力、4チャネルデジタルアイソレータ
MAX22444~MAX22446は、マキシムの独自プロセス技術を使用した強化、高速、低電力4チャネルデジタルガルバニックアイソレータです。これらのデバイスは、異なる電源領域を備えた回路間でデ...
- 高速デジタル信号の強化ガルバニック絶縁
- 最大データレート:200Mbps
- 絶縁耐圧(VISO):5kVRMS (60秒)
- 連続耐圧(VIOWM):1500VRMS
- サージ耐圧:±10kV (GNDAとGNDB間、1.2/50µsの波形)
- 高CMTI:50kV/µs (typ)
- 低消費電力
- 0.74mW (1Mbps時チャネル当り、VDD = 1.8V)
- 1.4mW (1Mbps時チャネル当り、VDD = 3.3V)
- 3.2mW (100Mbps時チャネル当り、VDD = 1.8V)
- オプションによって広範囲のアプリケーションに対応
- 2つの最大データレート:200Mbps / 25Mbps
- 3つの方向構成
- アクティブハイまたはアクティブローのイネーブル入力
- 2つの固定出力デフォルト状態(ハイ/ロー)または端子選択可能(M/Nバージョン)

MAX22246CWEVKIT MAX22245/MAX22246の評価キット
The MAX22245/MAX22246 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the MAX22245...

MAX2224XWEVKIT MAX22245/MAX22246の評価キット
The MAX22245/MAX22246 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the MAX22245...

MAX22245 Reinforced, Fast, Low-Power Two-Channel Digital Isolators
The MAX22245/MAX22246 are a family of 2-channel reinforced, fast, low-power digital galvanic iso...

MAX22246 Reinforced, Fast, Low-Power Two-Channel Digital Isolators
The MAX22245/MAX22246 are a family of 2-channel reinforced, fast, low-power digital galvanic iso...