IO-Link®は、センサーとアクチュエータを制御ネットワークに接続するために設計された3線式産業用通信規格です。このアプリケーションでは、トランシーバはデータリンク層プロトコルを動作させるマイクロコントローラとインタフェースする物理層として動作し、最大24Vのデジタル入出力をサポートします。マキシムのトランシーバはすべてのIO-Link仕様に対応しています。
バイナリドライバは、標準的な24V、3線式の産業用インタフェースを使用します。これらのドライバは、通常はハイサイド(pnp)、ローサイド(npn)、またはプッシュプル構成をサポートするとともに、ノーマリオープン(NO)またはノーマリクローズ(NC)ロジックに対応します。マキシムのバイナリドライバは、IEC 60255-5の最大±1.3kVのサージに適合する過渡保護を内蔵し、3.3Vまたは5V出力を設定するOTPプログラミングオプション、パワーオンリセット(POR)遅延のタイミングを備えています。
注目ビデオ
技術資料
人気の技術資料を見る:
技術資料

最新ブログ
January 22, 2021
IO-Linkプロトコルは、柔軟な生産を可能にすることによって工場のスループットと操業効率の向上に寄与している技術の1つです。このプロトコルを介して、従来のセンサーはインテリジェントセンサーになり、技術者を工場のフロアに派遣してセンサーの交換や再較正を行う必要がなくなります。
October 03, 2016
ビデオ