工場はIndustry 4.0の実現に向けて拡張され、ビルはよりスマート化し、ロボットは常に進化を続けています。これらの広範な革新は、さまざまな業界で設計者による製品の最適化と機能向上を促進しています。マキシムの産業用デジタルおよびアナログ入出力ICのポートフォリオは、市場で最高レベルの堅牢性を提供し、最高の集積度およびより柔軟なソリューションを実現するソフトウェア設定機能を備えています。
高電圧産業用デジタル入力(DI)およびデジタル出力(DO)信号(別名:バイナリ信号)は、通常は0~24Vの範囲です。デジタル入出力信号は産業オートメーションおよび制御機器によって使用され、ノイズの多い過酷な環境で動作して、リモート機器とコントローラの間でオン/オフ状態を通信します。マキシムの産業用デジタル入出力ICは、回路保護を提供しながら電圧レベル変換を行います。また、多くのデバイスはデータシリアライゼーションも実行し、デジタル信号アイソレータを介した経済的な動作を可能にします。
アナログ入出力信号はファクトリーオートメーションとビルオートメーションの両方で使用され、よりスマートなセンシングを実現し、エッジの自律性を促進します。マキシムのクラス最高のアナログ入力(AI)、アナログ出力(AO)、および設定可能なアナログ入出力(CIO) ICは、市場で最高レベルのシステム精度を提供し、チャネル単位のソフトウェア設定機能を備えています。出荷時較正および堅牢な内部保護は、全体的なシステムコストおよびサイズを削減します。革新的な設計によって消費電力を低減し、周囲温度による劣化なしに、より多くのチャネルの動作を可能にします。
主な特長:
- 最高の集積度を備えた市場で最も堅牢なソリューション
- ソフトウェアの設定機能によって柔軟性を提供し最終製品のSKU (在庫)を削減
- 業界最高のサポートによる迅速な市場投入までの時間
産業用デジタル入出力の評価ボードおよびペリフェラルモジュール
ペリフェラルモジュールボード(PMB)は、マキシムのデジタル入出力デバイスを評価する簡便な方法を提供します。
PMBの主な特長
- 3.0V~5.5Vの単一ロジック電源で動作し、24Vフィールド電源が不要
- IEC 61131-2 Type 1およびType 3センサー入力用に設定
- 実証済みPCBレイアウト
- USB2PMB2#またはUSB2GPIO#アダプタおよびMunich GUIソフトウェアとの組み合わせで動作
注目のビデオ
技術資料
人気の技術資料を見る:
Industrial Digital IO Design Guide
Digital Output Drivers: Understanding Key Features and Challenges
技術資料

ビデオ
December 15, 2020
Learn how a new cryptographic coprocessor makes it easy to implement end-to-end encryption and other cybersecurity features for IoT devices.
July 30, 2019
Learn how a new type of digital I/O IC that functions as a digital input (DI) and a digital output (DO) benefits Industry 4.0 applications.
注目製品
デバイスタイプ | 評価対象デバイス | デバイスの説明 | 評価キット | ペリフェラルモジュールボード |
---|---|---|---|---|
デジタル入力 | MAX22190 | 8チャネル産業用デジタル入力、診断機能内蔵 | MAX22190EVKIT | MAX22190PMB |
デジタル入力 | MAX22191 | シングルチャネル寄生給電型デジタル入力 | MAX22191EVKIT | MAX22191PMB |
デジタル入力 | MAX22192 | オクタル(8回路)産業用デジタル入力、診断機能およびデジタル絶縁内蔵 | MAX22192EVKIT | |
デジタル入力 | MAX22195 | 高速、オクタル(8回路)、産業用デジタル入力、パラレル出力内蔵 | MAX22195EVKIT | |
デジタル出力 | MAX14912 | 8チャネル高速、デジタル出力ドライバ | MAX14912EVKIT | MAX14912PMB |
デジタル入出力 | MAX14914 | シングルチャネルドライバ、DIまたはDOとして設定可能 | MAX14914PMB | |
デジタル入出力 | MAX14906 | クワッドチャネルドライバ、DIまたはDOとして設定可能 | ||
デジタル出力 | MAX14915 | 8チャネル産業用デジタル出力、診断機能内蔵 | MAX14915EVKIT | |
デジタル出力 | MAX14916 | 8チャネル1A/4チャネル2A産業用デジタル出力、診断機能内蔵 | MAX14916EVKIT | |
デジタル出力 | MAX14917 | 8チャネル産業用デジタルハイサイドスイッチ | MAX14917EVKIT | |
アナログ入出力 | MAX22000 | 産業用設定可能アナログ入出力 | MAX22000EVKIT | |
アナログ出力 | MAX22007 | クワッド設定可能12ビット出荷時較正済みアナログ出力 | MAX22007EVKIT |
コンパニオンボード | 評価対象デバイス | 説明 | ボード型番 |
---|---|---|---|
アダプタボード | - | 低コスト、使いやすいUSB-I2C/SPI/GPIOインタフェースアダプタボード | USB2GPIO |
絶縁ボード | MAX14483 | USBアダプタボードと任意のペリフェラルモジュールボードの間に絶縁を提供 | USB2GPIOISO |