ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)は、進化する車載インフォテイメントおよび先進運転支援システム(ADAS)に対応するために必要な広帯域幅、複雑な相互通信、およびデータ完全性の要件に完全に対応する高速通信ICです。
GMSL SerDes ICは、カメラの低電力要件からセンサーデータ集約の様々な帯域幅まで、将来のシステムの必要性に対処します。高度なリンク完全性と診断機能は、車載セーフティシステム設計に不可欠な機能であるリンク性能監視における飛躍的な進展を可能にします。最長15mのシールド付きツイストペア(STP)や同軸ケーブルを使ってGMSL SerDes ICは、自動車業界の最も厳しい電磁環境適合性(EMC)要件を満たします。
スペクトラム拡散機能は、各SerDes設計に組み入れられており外部スペクトラム拡散クロックが不要で、リンクの電磁干渉(EMI)性能を向上させます。ファミリ内におけるシリアライザとデシリアライザの相互運用によって、リンクの各終端で異なるインタフェースの使用が可能になります。GMSL高速SerDesは高解像度の中央/後部座席ディスプレイとインストルメントクラスタの駆動に加えて、メガピクセルカメラシステムにも使用することができます。
GMSL SerDes技術は、車載ビデオ相互通信における今日の多機能性を開拓した基盤をベースに、自律運転システムなどの将来の自動車設計に対応するために必要な帯域幅、豊富な機能、そして柔軟性を提供します。
アプリケーション
先進運転支援(ADAS)
インフォテイメント
お問い合わせ
GMSL SerDes技術の詳細についてはお問い合わせください。