先頭に戻る

STPケーブルによるマキシムのシリアライザ/デシリアライザの評価

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • STPケーブルによる評価動作に同軸EVキットが利用可能なため、STP評価ボードセットの購入が不要
  • 各種製品用の同軸EVキットと共に使用するために必要なのは1つのアダプタキットのみ

アプリケーション/用途

  • 車載カメラシステム
  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテイメント

説明

MAXCOAX2STP-HSD同軸-STPケーブルアダプタキットは、Rosenberger STPコネクタが実装されたSTPケーブルを使用して、マキシムのシリアライザ/デシリアライザ製品用の同軸評価キット(EVキット)を動作させることが可能です。現在サポートされている製品リストについては、フルデータシートの表1を参照してください。

このアダプタキットは、2つの同軸FAKRAメスコネクタと1つのRosenbergerオスSTPコネクタを備えた1つのシリアライザアダプタボード、2つの同軸FAKRAメスコネクタと1つのRosenbergerオスSTPコネクタを備えた1つのデシリアライザアダプタボード、および2つのRosenbergerメスSTPコネクタが実装された2m STPケーブルを内蔵しています。フルデータシートの図1の写真は、このアダプタキットの各構成部品を示しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。