MAX96711COAXEVKIT

MAX96705およびMAX96711の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX96705/MAX96711同軸の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使って、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域幅ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX96705およびMAX96711を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、MAX96705GTJ+またはMAX96711GTJ+ ICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用してGMSLの完全な評価を行うには、MAX96705またはMAX96711のEVキットとコンパニオンデシリアライザボード(このドキュメントに記載されたMAX96706またはMAX96708のEVキット)を注文してください。STPケーブルを使用して試験する場合は、MAXCOAX2STPHSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。リンク(シリアライザとデシリアライザボードの接続)当りに必要なアダプタキットは1つのみです。

主な特長

  • FAKRAコネクタ経由で16ビットパラレル入力データを受信しGMSLシリアルデータを出力
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル同梱)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載カメラアプリケーション
ソフトウェア
MAXSerDesEV-N  
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX9291B
3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用

  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 入力イコライザ、DDC、および入力終端を内蔵したHDMI 1.4a入力
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPケーブルを駆動
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
    • 設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング

  • MAX9293B
    3.12Gbps GMSLシリアライザ、同軸またはSTP出力およびHDMI入力用

  • HDビデオアプリケーションに最適
    • 入力イコライザ、DDC、および入力終端を内蔵したHDMI 1.4a入力
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPケーブルを駆動
    • 104MHzの広帯域幅モードによって24ビットカラーで1920 × 720p/60Hzディスプレイをサポート
  • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • シリアルビットレート:最大3.12Gbps
    • ピクセルクロック:25MHz~104MHz
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • EMIおよびシールド要件を軽減
    • シリアル出力:100mV~500mVシングルエンドまたは100mV~400mV差動に設定可能
    • 設定可能なスペクトラム拡散によってEMIを低減
    • 入力のスペクトラム拡散をトラッキング

  • MAX9276B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびパラレル出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減

    MAX9280B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびパラレル出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減

    MAX9278B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびLVDS出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減

    MAX9282B
    3.12Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびLVDS出力用

    • HDビデオアプリケーションに最適
    • 複数のデータレートによるシステムの柔軟性
    • EMIおよびシールド要件を軽減