先頭に戻る

MAX96706/MAX96708の評価キット、同軸またはSTPケーブル用

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX96706/MAX96708の評価キット、同軸またはSTPケーブル用 Feb 11, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • FAKRAコネクタを介してGMSLシリアルデータを入力として受け付け、16ビットパラレル出力データを出力
  • Power over Coax (POC)ケーブル
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル同梱)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載カメラアプリケーション

説明

MAX96706/MAX96708の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX96706およびMAX96708を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX96706GTJ+またはMAX96708GTJ+のいずれかのICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用してGMSLの完全な評価を行うには、MAX96706またはMAX96708のEVキットとコンパニオンシリアライザボード(たとえば、このドキュメントに記載されたMAX96705またはMAX96711のEVキット)を注文してください。STPケーブルを使用してテストする場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。リンク(シリアライザとデシリアライザボードの接続)当たりに必要なアダプタキットは1つのみです。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX96706/MAX96708の評価キット、同軸またはSTPケーブル用 Feb 11, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。