先頭に戻る

MAX96707/MAX96709の評価キット、同軸/STPケーブル用

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX96707/MAX96709の評価キット、同軸/STPケーブル用 May 25, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • FAKRAコネクタ経由で14ビットパラレル入力データを受信しGMSLシリアルデータを出力
  • Power over Coax対応
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御インタフェース(ケーブル付属)
  • USB駆動
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載カメラアプリケーション

説明

MAX96707/MAX96709の同軸評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX96707およびMAX96709を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX96707GTG+またはMAX96709GTG+のいずれかのICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用して完全なGMSLの評価を行うには、MAX96707またはMAX96709のEVキットとコンパニオンデシリアライザボードをご注文ください(この文書ではMAX96706のEVキット)。STPケーブルを使用してテストする場合は、MAXCOAX2STPHSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。(シリアライザおよびデシリアライザボードを接続する)リンクごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX96707/MAX96709の評価キット、同軸/STPケーブル用 May 25, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。