MAX96706COAXEVKIT

MAX96706/MAX96708の評価キット、同軸またはSTPケーブル用


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX96706/MAX96708の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた、広帯域ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX96706およびMAX96708を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX96706GTJ+またはMAX96708GTJ+のいずれかのICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用してGMSLの完全な評価を行うには、MAX96706またはMAX96708のEVキットとコンパニオンシリアライザボード(たとえば、このドキュメントに記載されたMAX96705またはMAX96711のEVキット)を注文してください。STPケーブルを使用してテストする場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。リンク(シリアライザとデシリアライザボードの接続)当たりに必要なアダプタキットは1つのみです。

主な特長

  • FAKRAコネクタを介してGMSLシリアルデータを入力として受け付け、16ビットパラレル出力データを出力
  • Power over Coax (POC)ケーブル
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル同梱)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載カメラアプリケーション
ソフトウェア
MAXSerDesEV-N