先頭に戻る

製品の詳細

MAX96705/MAX96711同軸の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使って、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域幅ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX96705およびMAX96711を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、MAX96705GTJ+またはMAX96711GTJ+ ICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用してGMSLの完全な評価を行うには、MAX96705またはMAX96711のEVキットとコンパニオンデシリアライザボード(このドキュメントに記載されたMAX96706またはMAX96708のEVキット)を注文してください。STPケーブルを使用して試験する場合は、MAXCOAX2STPHSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。リンク(シリアライザとデシリアライザボードの接続)当りに必要なアダプタキットは1つのみです。

主な機能

  • FAKRAコネクタ経由で16ビットパラレル入力データを受信しGMSLシリアルデータを出力
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル同梱)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載カメラアプリケーション

技術資料

データシート MAX96705およびMAX96711の評価キット Aug 04, 2016

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • FAKRAコネクタ経由で16ビットパラレル入力データを受信しGMSLシリアルデータを出力
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル同梱)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載カメラアプリケーション

説明

MAX96705/MAX96711同軸の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸またはSTPケーブルを使って、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えた広帯域幅ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)シリアライザのMAX96705およびMAX96711を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows 7対応ソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、MAX96705GTJ+またはMAX96711GTJ+ ICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用してGMSLの完全な評価を行うには、MAX96705またはMAX96711のEVキットとコンパニオンデシリアライザボード(このドキュメントに記載されたMAX96706またはMAX96708のEVキット)を注文してください。STPケーブルを使用して試験する場合は、MAXCOAX2STPHSDアダプタキットも注文し、そのデータシートを参照してください。リンク(シリアライザとデシリアライザボードの接続)当りに必要なアダプタキットは1つのみです。

技術資料

データシート MAX96705およびMAX96711の評価キット Aug 04, 2016

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。