先頭に戻る 50Ωにインピーダンスを設定:マイクロストリップ 1.5ps以下に設定した入出力ライン長 LVPECL/LVECLおよび差動HSTLの電源範囲 VCC - VEE = 2.25V~3.8V 実装面積がMC100LVEP111とコンパチブル(MAX9311) 完全実装および試験済み
50Ωにインピーダンスを設定:マイクロストリップ 1.5ps以下に設定した入出力ライン長 LVPECL/LVECLおよび差動HSTLの電源範囲 VCC - VEE = 2.25V~3.8V 実装面積がMC100LVEP111とコンパチブル(MAX9311) 完全実装および試験済み
製品の詳細
MAX9311の評価キット(EVキット)は、クロック分配用の低スキュー、1:10差動ドライバMAX9311を搭載しています。MAX9311のEVキットは、最大3GHzのLVECL/LVPECLのテストをサポートします。このキットによって2つのソースが選択可能で、選択した信号を10個の同一差動出力でリピートすることができます。入力は、差動入力またはシングルエンド入力を使用することができます。内蔵リファレンスのVBBによって、シングルエンド入力動作を行うことができます。
MAX9311のEVキットを使って、MAX9312、MAX9313、およびMAX9314も評価することができます。
MAX9311のEVキットを使って、MAX9312、MAX9313、およびMAX9314も評価することができます。
主な機能
アプリケーション/用途
技術資料
データシート | MAX9311、MAX9312、MAX9313、MAX9314の評価キット | Oct 01, 2001 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
アプリケーション/用途
説明
MAX9311の評価キット(EVキット)は、クロック分配用の低スキュー、1:10差動ドライバMAX9311を搭載しています。MAX9311のEVキットは、最大3GHzのLVECL/LVPECLのテストをサポートします。このキットによって2つのソースが選択可能で、選択した信号を10個の同一差動出力でリピートすることができます。入力は、差動入力またはシングルエンド入力を使用することができます。内蔵リファレンスのVBBによって、シングルエンド入力動作を行うことができます。
MAX9311のEVキットを使って、MAX9312、MAX9313、およびMAX9314も評価することができます。
MAX9311のEVキットを使って、MAX9312、MAX9313、およびMAX9314も評価することができます。
技術資料
データシート | MAX9311、MAX9312、MAX9313、MAX9314の評価キット | Oct 01, 2001 |