先頭に戻る

MAX9291およびMAX9293の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9291およびMAX9293の評価キット Nov 13, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • HDMI入力GMSLシリアル出力
  • Windows VistaおよびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB制御のインタフェース(ケーブル同梱)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 高解像度車載ナビゲーション
  • メガピクセルカメラシステム
  • 後部座席インフォテインメント

説明

MAX9291/MAX9293の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用して、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたHDMI入力、広帯域幅ギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)出力シリアライザのMAX9291/MAX9293を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows Vista®およびWindows® 7対応ソフトウェアも備え、シリアライザの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX9291またはMAX9293 ICが実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用してGMSLの完全な評価を行うには、MAX9291/MAX9293の同軸EVキットとコンパニオンシリアライザボード(このドキュメントに記載のあるMAX9276A/MAX9280Aの同軸EVキット)をご注文ください。STPケーブルでテストを行う場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文ください。リンク(シリアライザボードとデシリアライザボードの接続)当り1つのアダプタキットのみが必要です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9291およびMAX9293の評価キット Nov 13, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。